- 品番:
- VX 8617501
- メリット
- 側面への取り付けはフレームに対して面一かつその上部に増築可能な面を作り出し、そのことによって実装機器との干渉を回避することもできます
- 連結部分全周に取り付け可能
- 材質
- 亜鉛ダイカスト
- 同梱品
- 連結ブロック、内側
連結部パッキン
取り付け部品を含む - 注記:
- 幅 / 奥行きが 800 mm を超えるエンクロージャーを連結する場合は、組み立てに2パック必要です
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
VX IT - 型式等級、508A に準拠
- タイプ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 1パック
- 6 個
- 純質量
- 0.822 kg
- 総質量
- 0.86 kg
- 関税率番号
- 79070000
- EAN
- 4028177919334
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 製品説明
- VX 連結ブロック、内側用
- 取得認証
- UL + C-UL - FTTA