- 品番:
- VX 8618200
- 仕様
- ロックインサート用
- メリット
- ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます
- はめ込み式のハンドルシステムによる簡単な取り付け
- 材質
- 亜鉛ダイカスト
- 塗装色
- RAL 7035
- ロック
- ロックの仕様: ロックインサート (タイプ G) やロックインサートと押しボタンインサート (長さ 26.5 mm まで) を取り付けることができます
- 適用エンクロージャータイプ
- VX
- VX IT
- 型式等級、508A に準拠
- タイプ 1
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.6 kg
- 総質量
- 0.628 kg
- 関税率番号
- 83024110
- EAN
- 4028177921740
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 製品説明
- VX クイックハンドル、ロックインサート用、RAL 7035
- 資料
- マニュアル