- 品番:
- VX 8660003
- メリット
- 高い信頼性 – ベースの剛性が非常に高い
- 柔軟性 – VX アクセサリーによる豊富な機器取り付けに利用できるオプション
- シンプル - 連結部は同一面仕上げ
- 材質
- ベース コーナーピース:鋼板
ベース トリムパネル、前後:鋼板
コーナーおよび連結部カバープラスチック
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 4 x コーナーカバー
取り付け部品を含む
4 x ベース コーナーピース、高さ 100 mm
2 x ベーストリムパネル、前後、高さ100 mm
- 注記:
- ベース トリムパネル、側面用。ベースユニットの側面を閉じるため、ベース間の安定性を向上させるため、またはベース内の実装に使用します
- 寸法:
- 高さ: 100 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
幅: = 800 mm
- 型式等級、508A に準拠
- タイプ 1
- Type 12
- 質量/パック
- 5.42 kg
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 5.2 kg
- 総質量
- 5.218 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 19.38 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177978058
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
-
VX ベース コーナーピース、ベース トリムパネル付き、前後用、高さ 100 mm、適用幅 800 mm、鋼板製