까다로운 생산 조건, 식품 안전 및 디지털화의 중요성 증가는 식품 및 기호품 산업에 큰 과제를 안겨줍니다.
위생과 공정 신뢰성 외에도 자원 소비 및 지속 가능성도 식품 산업에서 결정적인 경쟁 요소입니다.
위생적인 제조 공정을 위한 완벽한 솔루션
Rittal은 모든 위생 구역을 위한 맞춤형 인클로저 포트폴리오와 생산 중 CO₂ 배출량을 줄이고 데이터의 안전하고 원활한 추적을 보장하기 위한 제품 및 솔루션을 제공합니다.
신중하게 고려된 시스템 솔루션은 모든 최신 표준, 규정 및 지침에 맞게 조정되어 위생적인 생산을 가능하게 합니다.
위생 및 작동 안전성은 항상 전체 시스템에 적용되도록 설계해야 합니다. 세척제 및 소독제에 대한 밀봉력만큼 중요한 것은 최적화된 인클로저, 커맨드 패널 및 공조 시스템입니다.
- 식음료 산업을 위해 특별히 설계된 위생 디자인 인클로저 및 공조 솔루션 사용
- 포괄적인 스테인리스 스틸 포트폴리오
- 다중 전압 기능으로 인해 최대 75% 더 낮은 에너지 소비와 최대 유연성을 제공하는 Rittal 공조 솔루션 사용
- 효율적인 배전을 위한 RiLine Compact 사용
- 미래에 적합한 시스템 가용성 및 서비스 효율성을 높이는 스마트 서비스 개념
- IT 랙, 배전, 공조, 모니터링 및 보안 솔루션으로 구성된 완전한 IT 인프라 솔루션 사용
- 인더스트리 4.0 적용 분야를 위한 Rittal 엣지 데이터 센터 사용
- 표준화된 데이터 센터 모듈에서 새로운 인프라 및 클라우드 솔루션에 이르기까지 모듈식 데이터 센터 솔루션 사용