제조

인더스트리 4.0 및 자동화를 통한 개선

Rittal은 기계 가공, 조립 및 와이어 조립을 위한 전자동화 기계를 제공하므로 시스템 제조 과정에서 일관된 정밀도와 품질로 랙과 인클로저를 개별적으로 가공할 수 있습니다. EPLAN Smart Wiring을 사용하면 그 어느 때보다 쉽게 배선할 수 있습니다. 가상 프로토타입의 데이터는 모든 워크스테이션을 연결하여 하나의 원활하고 효율적인 프로세스를 만듭니다.

Rittal 자동화 시스템은 단일 소스의 이상적인 워크플로인 자동화를 통해 인클로저 제조를 더 쉽고, 빠르고, 정확하고, 재현성 있게 만드는 모든 가능성을 제공합니다.

절단

디지털 트윈은 DIN 레일, 케이블 클램프 레일, 케이블 덕트 및 케이블 덕트 커버와 같은 조립용 가변 길이 구성 요소를 준비하는 데 필요한 모든 드릴링 및 절단 데이터를 제공합니다.

우리의 솔루션

 

Secarex 로 최대 60% 절약

  • 빠르고 정확하며 신뢰할 수 있는 작업을 위한 고성능 툴링
  • 수동 절단에 비해 확실한 시간 절약의 이점
  • 표준 지지 레일에 대해 템플릿 변경이 필요하지 않음
  • 폐기물 최적화로 자재 비용 절감

Secarex 커팅 센터에 대한 추가 정보

패널 수정

디지털 트윈의 드릴링 및 밀링 데이터를 기반으로 CNC 기계는 자동으로 인클로저를 조정하고 패널을 가공합니다.

우리의 솔루션

Perforex BC로 최대 74% 절감

  • 강철에서는 8배, 스테인리스 강철에서는 20배 빠른 작업(손으로 가공하는 것과 비교)
  • Perforex BC는 연간 약 150개의 인클로저를 제조할 때 약 2.5년 만에 비용을 지불합니다.
  • 프로그래밍된 워크샵 주문은 즉시 사용 가능하고 재사용 가능하며 복사 및 수정이 쉽습니다.

Perforex 머시닝 센터 BC에 대한 추가 정보

Perforex LC로 89% 절감

  • 절삭 속도 20배 증가(스테인리스의 경우 Perforex BC 대비)
  • 공구 마모가 없고 소음이 적은 비접촉 및 저진동 가공
  • 3D 가공으로 공작물을 다시 클램핑할 필요가 없습니다.
  • 짧은 시간에 처리량 향상 및 경쟁력 향상

Perforex 레이저 센터 LC에 대한 추가 정보

  • 일관되게 높은 가공 품질로 짧은 처리 시간
  • 빠른 투자 수익: Perforex MT는 이미 연간 100개의 인클로저에서 자체적으로 비용을 지불합니다.
  • 강철에서는 8배, 스테인리스 강철에서는 20배 빠른 작업(손으로 가공하는 것과 비교)

RiPanel 처리 센터

기계적 설치

설치 작업에 필요한 모든 정보가 포함된 2D 레이아웃은 디지털 트윈에서 장치의 위치를 기반으로 생성됩니다.

  • 인클로저 및 인클로저 제품군의 처리를 단순화하는 실용적인 솔루션
  • 최대 1.8t의 하중 지지력
  • 기계류 지침에 따라 테스트됨
  • 가치 사슬의 모든 단계에서 프로젝트에 관련된 모든 사람이 투명하게 데이터를 사용할 수 있도록 합니다.
  • 인터넷 브라우저를 사용하여 어느 위치에서나 변경 사항을 보고 댓글을 달 수 있습니다.
  • 다양한 프로젝트, 분야 및 회사에 걸친 간단하고 종이 없는 커뮤니케이션 및 협업

RiPanel 처리 센터

 

  • 인클로저 가공 공정을 위한 인체공학적 솔루션
  • 이동식, 기울이기 및 (변형에 따라) 높이 조절 가능한 조립 프레임
  • 퀵 릴리스 패스너로 장착 플레이트를 간단하고 다양하게 부착
  • 전원 네트워크와 독립적이며 사용하지 않을 때 최소한의 공간을 차지합니다.
  • 인클로저 패널의 손쉬운 취급을 위한 LT 1000 창고 및 운송 트롤리

라벨링 장치

디지털 트윈의 장치 식별 데이터가 라벨 프린터로 전달되어 수동 입력, 분류 또는 처리가 필요하지 않습니다.

우리의 솔루션

  • 표준화된 인터페이스를 통해 부품 제조업체의 라벨 인쇄 시스템으로 데이터 전송
  • 수동 입력, 정렬 또는 처리가 필요하지 않음

EPLAN Electric P8에 대한 추가 정보

와이어 조립

디지털 트윈을 생성하려면 무엇보다도 인클로저의 회로도에서 전기 연결을 위한 최적의 배선 경로를 정의하고 각 연결에 필요한 길이를 결정해야 합니다.
색상, 직경, 재료 유형 및 전선 끝 처리와 관련된 회로도의 사양과 함께 디지털 트윈은 전선 또는 케이블의 수동 및 완전 자동 조립에 필요한 데이터를 제공합니다. 여기에서도 표준화된 인터페이스를 통해 완전 자동 와이어 조립을 위해 이 데이터를 직접 제공할 수 있습니다.

우리의 솔루션

와이어 터미널로 최대 80% 절약

  • 1년에 300개 이상의 인클로저를 제조할 때 Wire Terminal은 약 2.5년 만에 자체적으로 비용을 지불합니다.
  • 완전 자동화된 생산으로 일관된 최고 품질 보장
  • 잡지 기반 전신 배송

와이어 터미널 WT 완전 자동화 와이어 처리 기계에 대한 추가 정보

반자동 기계로 최대 40% 절감

  • 길이에 맞게 절단, 스트리핑 및 크림핑과 같은 일상적인 작업의 효율성 향상
  • 더 빠른 프로세스와 뛰어난 반복 정확도의 이점

반자동 기계에 대한 추가 정보

배선

디지털 트윈의 배선 정보는 배선 경로와 연결 상황을 시각화하는 데 사용됩니다.
모든 정보가 완벽하다면 설치 및 연결 상황을 시각화하여 회로도 없이 인클로저를 배선할 수 있습니다.

우리의 솔루션

스마트 배선으로 최대 20% 절약

  • 100% 디지털 기반으로 작업
  • 어셈블리 레이아웃, 장비, 연결, 연결 유형 및 라우팅 경로가 이해하기 쉽게 표시됩니다.
  • 막판 변경의 경우 자동 프로젝트 비교를 실행하여 실수를 방지하고 도움을 받을 수 있습니다.
  • 상태 정보를 통해 다른 직원 간에 프로젝트를 더 쉽게 전달할 수 있고 프로젝트 모니터링을 간단한 작업으로 만들 수 있습니다.
  • 잡지 기반 전신 배송

EPLAN 스마트 배선에 대한 추가 정보

테스트

전선, 케이블, 터미널 및 장치에 대한 지점 간 연결 목록은 인클로저를 시운전하기 전에 잠재적인 오류를 식별하는 데 도움이 됩니다.

우리의 솔루션

  • 가치 사슬의 모든 단계에서 프로젝트에 관련된 모든 사람이 투명하게 데이터를 사용할 수 있도록 합니다.
  • 인터넷 브라우저를 사용하여 어느 위치에서나 변경 사항을 보고 댓글을 달 수 있습니다.
  • 다양한 프로젝트, 분야 및 회사에 걸친 간단하고 종이 없는 커뮤니케이션 및 협업

EPLAN eView에 대한 추가 정보

스마트 배선으로 최대 20% 절약

  • 100% 디지털 기반으로 작업
  • 어셈블리 레이아웃, 장비, 연결, 연결 유형 및 라우팅 경로가 이해하기 쉽게 표시됩니다.
  • 막판 변경의 경우 자동 프로젝트 비교를 실행하여 실수를 방지하고 도움을 받을 수 있습니다.
  • 상태 정보를 통해 다른 직원 간에 프로젝트를 더 쉽게 전달할 수 있고 프로젝트 모니터링을 간단한 작업으로 만들 수 있습니다.
  • 잡지 기반 전신 배송

EPLAN 스마트 배선에 대한 추가 정보

프로세스의 다음 단계인 운영 및 서비스 로 이동합니다.

리탈 자동화 시스템

버스바 가공

구리와 알루미늄 버스바의 신속하고 정확하며 인체공학적인 벤딩, 펀칭,...

배선

EPLAN 스마트 배선

패널 빌딩에서 수동 배선을 위한 가상 도우미. 연결 지점에서 정확한 라우팅에 이르기까지 소프트웨어는 필요한 경우 디지털 형식과 3D 형식으로 필요한 모든 배선 정보를 제공합니다.