"Rittal - The System"은 제품 개발 및 마케팅 활동의 핵심이 되는 리탈의 새로운 표어입니다.
이 표어는 무엇을 의미할까요?

"The System"은 특정 인클로저 시스템 요구 사항을
다양한 개별 제품의 "레고(Lego)형" 조합을 통해 충족시킬 수 있는 모듈 방식의 제품 포트폴리오를 나타냅니다. 예를 들어 오염된 고온의 환경에서의 사용을 위해 먼지 방지는 물론 유지 보수에 손이 많이 안 가는 인클로저 솔루션을 구성할 경우, 모듈식 에너지 절약 냉각 시스템으로 물 대 공기 열교환기 및 무동력 냉방 수냉각기를 장착한 TS 또는 ES 대형 인클로저를 통해서 해당 솔루션은 IP 66의 보호 등급까지도 달성할 수 있습니다. 다소 덜 오염된 환경에는 "RINANO"라는 유지 보수에 손이 많이 안 가는 기술을 포함한 에너지 절약형 "TopTherm" 산업용 에어컨으로 동일한 기능 적용이 가능합니다.

리탈과 같이 폭넓고 완벽한 제품군을 갖춘 기업만이 고객의 높은 요구 수준에 부합하는 맞춤형 인클로저 시스템을 제공할 수 있습니다. 그러나 리탈은 한발 더 나아가 이러한 차원을 능가하는 흥미진진한 철학을 "The System"에 담았습니다. 이 새롭고 놀라운 철학은 엔지니어링은 물론 효율적인 계획, 프로젝트 실행, 문서화 및 작동/유지 보수가 가능한 설계 소프트웨어 도구를 통해 이뤄지는 제품에 대한 보완입니다. 이를 테면 리탈의 제품 구성 도우미 프로그램은 설계 엔지니어링 중에 오류를 방지하고 고객의 도면을 자동으로 생성합니다. 또한 Therm 엔지니어링 소프트웨어는 인클로저의 냉각 요구 수준을 계산하고 문서화합니다. 공장의 디지털화를 위해 보다 다양한 엔지니어링 및 소프트웨어 도구를 확인하고자 하실 때는 다음 링크를 참조하십시오.

http://www.rittal.com/com-en/content/en/support/software/ausw_hlen/Configurators.jsp

이와 같이 흥미진진한 철학을 한국 시장에 널리 보급하고 알려 고객의 애플리케이션에 대한 혜택을 적용시키고 완벽한 보호를 받을 수 있도록 하는 것이 바로 리탈 코리아의 목표입니다.

저를 포함한 리탈 코리아의 직원 일동이 열정과 열의를 품고 이 목표를 성취하기 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.

감사합니다.

대표이사 마틴 로터문드