하노버 국제 산업박람회 2017: 리탈, 산업 및 IT 솔루션에 대한 종합적인 전문성을 시연하다.

2017-03-29. 기업에서 인더스트리 4.0 솔루션을 구현하고 데이터 센터를 빠르고 쉽게 구축할 수 있는 방법은 무엇일까? 어떻게 하면 위험으로부터 시스템과 사람을 안전하게 보호할 수 있으까? 전력 소비를 투명하게 할 수 있고 현저히 줄일 수 있는 방법은 무엇일까? 일반적 표준은 어떻게 유지할 수 있을까? 어떻게 하면 설계와 주문 프로세스를 더 빠르게 만들 수 있으며 생산 프로세스를 자동화 시킬 수 있을까?

"저희 리탈은 매일 고객이 직면하는 문제를 알고 있습니다. 이러한 문제의 사례를 제공하기 위해 하노버 국제 산업박람회를 활용할 예정입니다. 저희 기업은 고객과의 활발한 대화를 주제 전반에 걸쳐 진행할 것이며 구체적으로 제안된 솔루션을 논의하고 이러한 솔루션을 전시라는 범주 내에서 제시할 예정입니다."라고 리탈의 제품 관리 부사장인 우붸 샤르프(Uwe Scharf)는 말했다. 다양한 주제 분야는 짧은 전문가 회담을 동반할 예정이다.

지멘스(Siemens) 마인드 스피어(MindSphere)와 IBM 왓슨(Watson)의 쇼케이스

리탈은 특별 쇼케이스를 열어 스마트 제품이 어떻게 기계 가동 시간을 향상시킬 수 있는지를 시연할 예정입니다. 이렇게 하면 새로운 COM 모듈을 사용하는 Blue e+ 냉각 장치가 상위 수준 시스템과 통신할 수 있는 방법을 알 수 있으므로 IoT 시나리오의 상태 모니터링, 오류 분석 및 예측 유지 관리에 대한 모든 요구 사항을 충족 시킬 수 있습니다. 방문자는 지멘스 마인드 스피어 IoT 플랫폼 상에서 어떻게 장치 데이터를 제공하는지와 러닝 기반의 지능형 유지 보수 지원이 가능한 IBM 왓슨의 클라우드 기반 데이터 분석 애플리케이션으로 이러한 장치 데이터를 분석하는 것을 눈으로 확인할 수 있다.

최고의 혁신 - RiLine 콤팩트 및 Blue e+ 칠러

리탈은 또한 하노버 국제 산업박람회에서 수많은 제품 하이라이트를 발표할 예정이다. 하나의 혁신은 새로운 RiLine Compact 전원 분배 시스템이다. 최대 전류가 125A인 패널 및 스위치기어용 콤팩트 버스바 시스템은 최적의 접촉 위험 방지 기능을 제공한다. 리탈은 또한 버스바 기술을 위한 일련의 새롭고 빠른 동작 도체 연결 클램프를 출시할 예정이다. 푸시-인 / 스프링 클립 기술은 신속한 케이블 조립 및 모선과의 연결을 가능하게 한다.

또 다른 톱 이노베이션으로는 기계와 인클로저 냉각용 Blue e+ 칠러가 있다. 최대 70%의 에너지 절감 효과를 자랑하는 Blue e+ 냉각 장치의 성공을 바탕으로 Blue e+의 기술과 구성품은 이제 업계 최초의 산업용 칠러에도 사용된다. 이 새로운 장치에는 DC 인버터와 마이크로 채널 기술이 내장되어 있으며 출력 범위는 1~6kW이고 고온 정확도는 +/- 0.5K이다.

추가적으로 Blue e+ 기술이 적용된 통합형 냉각 솔루션, 새로운 LED 시스템 조명, 산업 분야의 인터넷 애플리케이션용 IIoT 랙 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 애플리케이션이 하이라이트로 포함될 예정이다. 자동화 제어 및 스위치기어 제조를 위한 공구 및 장비 포트폴리오도 더욱 확대되었다. 여러 가지 중에서 예를 들자면 리탈은 자동 배선 프로세스용 신규 스트리핑 및 크림핑 기계를 선보일 예정이다.

전체 솔루션 포트폴리오는 신규 시스템 카탈로그 35에 요약되어 있으며 리탈은 하노버 국제 산업박람회에서 온라인 및 인쇄판으로 선보일 예정이다.

자동화된 엔지니어링 이플랜(Eplan)

박람회장 6홀 K31 부스에서는 리탈과 자매회사인 Eplan Software & Service가 새로운 Eplan Cognieer 자동화 솔루션을 선보일 예정이다. 하노버 국제 산업박람회에서 사용 가능한 이 소프트웨어는 회로 및 유체 다이어그램을 생성하고 자동화한다. 새로운 정보 및 통신 플랫폼인 Syngineer도 출시된다. Eplan과 Cideon의 새로운 개발로 인해 전기기계 제품 개발이 식은죽 먹기가 되었다. 프로젝트에 관계된 모든 사람들이 각자의 소프트웨어 환경에서 작업할 수 있도록 하는 동시에 의사 소통을 가능하게 한다.

(1,850자)