(주)리탈, 국내 생산으로 가격경쟁력 강화

2017-09-14. 기계 엔지니어링 분야의 휴먼-머신 인터페이스는 탁월한 안정성과 매력적인 디자인 외에도 다양한 유형에 적용할 수 있는 유연한 서포트 암 솔루션에 대한 기대를 높이고 있다. 이에 점점 더 많은 기업이 리탈의 표준화된 엔드-투-엔드 솔루션인 모듈형 서포트 암과 운영 하우징을 이용하고 있다.

모듈형 제품

세계적인 블럭 장남감 레고(Lego)와 같이 조립 블럭을 가지고 성과 자동차를 만들고, 동봉된 설명서에서 벗어나 자신만의 솔루션과 형태를 구축해 나가는 것은 리탈의 제품과 매우 흡사하다. 리탈은 부품을 자유롭게 떼었다 붙일 수 있는 모듈형 제품을 제공하고 있다. 이로 인하여 추후 확장이 간편하고, 유지보수를 위한 액세스가 용이하다. 뿐만 아니라 기존 솔루션을 넘어 확장된 가능성과 솔루션을 사용자에게 제공한다.

리탈 서포트 암 시스템

세심하게 고려한 디자인의 이점을 활용하여 제품 장착의 편리함을 극대화시킨 시스템이다. 서포트 암은 일단 장착이 되더라도 매우 쉽게 조정이 가능하다. 또한 암의 프로파일이 충분한 공간을 제공하고 있어 배선 작업과 장비의 확장 시에도 사용자의 편의를 도모한다. 프로파일 섹션은 원하는 길이로 간편하게 절단 가능하다.

리탈 운영 하우징

리탈의 운영 하우징은 매력적이고 인체공학적인 외관은 물론이고, 기존 서포트 암 시스템에 적용이 가능하다. 뿐만 아니라 리탈 TS 제품군과 동일한 내부 장착 브래킷이 있어 TS의 액세서리를 그대로 사용할 수 있다는 장점을 가지고 있다.

국제적으로 통용되는 승인과 인증

리탈은 인가 받은 자체 실험실을 가지고 있어 모든 제품을 국제 규정 및 지침에 따라 까다롭게 테스트한다. 포괄적인 품질 관리를 통해 높은 품질을 지속적으로 유지하고, 외부 테스트 기관의 정기적인 생산 검사를 통해 세계 기준을 준수하고 있다. 리탈 제품은 국제 공인된 인증서와 승인서를 가지고 있어 고객의 요구에 따라 문서로 즉시 제시가 가능하다.

국제적인 서비스

리탈 인터내셔널 서비스는 전 세계 58개 지사와 1,000여명 이상의 서비스 기술자를 통해 포괄적인 범주의 고객 서비스를 제공하고 있다. 또한, 리탈의 모든 제품은 표준화돼 있기 때문에 세계 어디에서나 같은 제품과 구성 부품을 손쉽게 얻을 수 있다는 장점이 있다. 이로 인해 교체 부품과 해외 서비스가 필요한 경우, 현지에서 빠르게 대응이 가능하다.

더 빨라진 납기, 더 낮춰진 가격

리탈 운영 하우징은 국내 생산을 시작하며 인체공학적인 디자인, 조립과 유지보수의 편리함과 균일한 엔지니어링 등 기존의 이점을 그대로 유지하며 고객에게 빠른 납품과 합리적인 가격을 약속할 수 있게 되었다. 리탈 코리아의 마틴 로터문드 대표 이사는 “리탈은 고객을 최우선으로 생각하는 기업이고, 고객 요구에 맞춰 더욱 경쟁력 있는 상품을 제공할 예정이다.”라고 전하며 “이번 국내 생산을 통해 공작기계, 포장기계, 일반기계 및 자동차, 제약, 식품과 자동화 등의 산업에 발 빠르게 대응할 수 있게 되었다.”고 설명하였다.

리탈은 이번 운영 하우징 국내 생산을 기념하여 각종 프로모션을 진행하고 있다. 리탈 관계자에 따르면 양산 적용을 위한 신규 고객과 프로젝트 제안을 위한 샘플 1대를 무상으로 제공한다고 전했다. 더불어 올 해 신규 고객에 한 하여 1년 동안 구매 금액의 40%를 할인해 주는 프로그램과 서포트 암과 같이 구매할 경우 추가 20%를 할인해 주는 프로그램도 마련되어 있다고 언급하였다.

한 관계자는 “1996년 설립된 리탈 코리아의 가격이 현재도 높게 책정되어 있다고 생각하는 고객들이 많은데, 견적을 받아보면 과거와 비교하여 고성능, 고품질의 제품을 훨씬 더 저렴한 가격에 납품하고 있다는 것을 확인할 수 있다.”라고 전했다.

리탈은 오는 10월에 두 개의 산업 전시회에 참가한다. 10월 17일부터 19일까지 서울 코엑스(COEX) 3층 C홀에서 열리는 SEDEX 2017과 10월 24일부터 27일까지 부산 벡스코(BEXCO)에서 열리는 KORMARINE 2017, 두 전시회장에 마련된 리탈 부스에서는 사용자가 국내 생산된 운영 하우징과 리탈의 신제품 및 솔루션을 직접 확인할 수 있다.

SEDEX 2017 온라인 초청장

KORMARINE 2017 온라인 초청장