제품 더 알아보기
현재 페이지 PDF로 추출+ Also required
+ Product description
버전: | 콘센트 포함 |
---|---|
장점: |
전체 인클로저에 걸친 최적의 조명 클립, 스크루, 자기식 고정 중 선택 가능 각 적용 사례에 적합한 구성 |
버전: |
콘센트 90° 회전 가능한 커넥터 배광 조절 |
재료: |
조명 몸체: 압출 성형 알루미늄 조명 커버: 폴리카보네이트 조명 종단: PC-ABS |
색상: | 인클로저: RAL 7016 |
제공 범위: | 조립 스크루 포함 |
정격 출력: | 11 W |
연결 옵션: |
입중계, 3극 직통 와이어링, 3극 도어 열림 감지 스위치 |
Overvoltage category: | II |
보호 등급: | II(절연 상태) |
조명 조립 방식: |
스크류로 고정 클립 고정 |
Rated impulse withstand voltage, phase to earth: | 2500V AC |
정격 절연 전압: | 300V AC |
설치 옵션: | 25mm 피치 패턴이 있는 인클로저 섹션에 바로 |
발광 플럭스: | 900 lm |
조명 색상: | 4000 K ( 백색 ) |
참고 사항: | 연결 액세서리 별도 주문 |
치수: |
폭: 437 mm 높이: 80 mm 깊이: 44 mm |
작동 온도 범위: | -20 °C...55 °C |
콘센트: | D, 접지 핀(유형 F, CEE 7/3) |
정격 작동 전압: | 100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz |
소켓 버전: | D, 접지 핀(유형 F, CEE 7/3) |
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급: | IP 20 |
포장 단위: | 1 개 |
중량/개수: | 0.614 kg |
관세 번호: | 94054990 |
EAN: | 4028177806962 |
ETIM 7.0: | EC000321 |
ECLASS 8.0: | 27189241 |
제품 설명: | SZ System Light LED, 900 Lumen, L: 437 mm, 100-240 V, with earthing-pin socket |
+ Approvals
Approvals: | |
---|---|
Declerations: |
+ Downloads / CAD
Data Sheets: |
일반 기술 정보:
DE, EN
|
---|---|
Documentation: |