Discontinued article.
Information on the discontinued articles
이 제품의 생산 중단 날짜 31.01.2017
이 제품은 다음 제품으로 대체됨 2500210
LED 시스템 조명
이 제품은 다음 제품으로 대체됨 2500210
LED 시스템 조명
닫기
제품 더 알아보기
현재 페이지 PDF로 추출+ Product description
버전: | 도어 열림 감지 스위치 미포함 |
---|---|
제공 범위: |
표준 조명 조명등 조립 부품 |
정격 출력: | 14 W |
Ballast: | 자기식 안정기 |
연결 옵션: |
도어 열림 감지 스위치 커넥터를 통한 입중계 직통 배선(조명등 열 설치) |
조명등: | 형광 램프, 베이스 G13 |
보호 등급: | I (보호 도체) |
스위치(유형): | 통합형, ON/OFF/도어 열림 감지 스위치-작동 |
조명 조립 방식: | 스크류로 고정 |
Rated impulse withstand voltage, phase to earth: | 1500V AC |
위상 측 위상 정격 충격 내전압: | 500V AC |
정격 절연 전압: | 500V DC/1초 |
설치 옵션: |
루프 프레임의 TS 수평 섹션: 직접 설치 TS, SE 수직 섹션: TS 어댑터 브래킷 사용 루프 프레임의 전면 및 후면 SE 섹션: TS 어댑터 브래킷 사용 루프 프레임의 측면 SE 섹션: 직접 설치 AE, CM, TP: 범용 브래킷 사용 AE: 내부 설치용 레일 사용 |
치수: |
폭: 452 mm 높이: 117 mm 깊이: 50 mm |
작동 온도 범위: | -15 °C...45 °C |
콘센트: | D, 접지 핀(Typ F, CEE 7/4) |
저장 온도 범위: | -20 °C...70 °C |
정격 작동 전압: | 230V, 1~, 50Hz |
소켓 버전: | D, 접지 핀(Typ F, CEE 7/4) |
포장 단위: | 1 개 |
중량/개수: | 1.481 kg |
관세 번호: | 94054990 |
EAN: | 4028177092259 |
ETIM 7.0: | EC000321 |
ECLASS 8.0: | 27189241 |
제품 설명: | SZ Standard light, WHD: 452x117x50 mm, 14 W, 230 V, 50 Hz, without door operated switch, with earthing-pin socket |
+ Approvals
Declerations: |
적합성 인증:
DE, EN
|
---|
+ Downloads / CAD
Documentation: |
사용 설명서:
DE, EN, ES, FR, IT, NL, SV
|
---|