액체 냉각 패키지
-
액체 냉각 패키지 LCP 랙 DX, LCP 랙 DX/FC
IT 랙 한 대 또는 두 대의 랙 기반 냉각. LCP 랙 DX(증발기)에서 출력 제어 컴프레서를 사용하여 냉각 출력의 지속적인 조정. 장치 가동을 위해 외부 콘덴서가 필요함.
-
액체 냉각 패키지 LCP 인라인 DX, UL
Bay-based cooling in conjunction with open/perforated IT racks. Continuous cooling output adjustment due to the use of an output-controlled compressor in the LCP Inline DX (evaporator) An external condenser is required to operate the unit.
-
액체 냉각 패키지 LCP Rack CW, LCP Rack CWG
고성능 콤팩트 인펠러를 통한 냉각 LCP는 서버 인클로저 후면의 측면에서 공기를 흡입하여 냉각된 공기를 서버 인클로저의 앞부분으로 다시 공급합니다.
-
액체 냉각 패키지 LCP 인라인 CW, LCP 인라인 CWG
인클로저 내 설치용 열반 온도 제어장치 온기는 장치 후면에서 흡입되어 냉각된 후 앞쪽으로 냉기 통로로 배출됩니다.
-
액체 냉각 패키지 LCP 랙 CW/CWG
고성능 콤팩트 레지스터를 통해 냉각. LCP는 서버 인클로저 후면 패널에서 측면으로 공기를 흡입한 후 냉각된 공기를 측면으로 서버 인클로저 전면에 다시 공급합니다.
-
액체 냉각 패키지 LCP Inline CW/CWG
열반 인클로저 내 설치용 공조 시스템. 더운 공기가 장치 후면에서 흡입되어 냉각된 후 전면으로 이동하며 냉기 통로로 배출됩니다.