조립 구성품
-
트림 프레임 슬림형 냉각 장치용
슬림형 냉각 장치는 인클로저 도어 또는 벽면 패널의 내부 또는 외부에 장착 가능함. 이때 트림 프레임을 함께 부착하면 냉각 장치 외관이 폐쇄형이 됨.
-
퀵 교체 프레임 루프 마운트 냉각 장치용
실링과 함께 교체 프레임의 하단부가 인클로저에 스크루 체결로 고정됨. 따라서 플러그인 냉각 장치를 퀵 릴리즈 체결장치를 통해 냉각 장치에 사전 조립된 교체 프레임의 상단부와 조립하거나 분리할 수 있음.
-
가이드 프레임 Vario 랙 장착형 팬용
Vario 랙 장착형 팬용 가이드 프레임: 서브랙에 직접 장착 또는 19˝(482.6mm) 장착 레벨에 두 개의 장착 앵글을 사용하여 장착.
-
강판 도어용 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ IT용
벽면 장착형 냉각 장치를 장착하기 위한 용도. 도어의 컷아웃은 벽면 장착형 냉각 장치가 도어 한가운데에 오도록 배치.
-
루프 플레이트 루프 장착형 냉각 장치 Blue e+ IT용
루프 장착형 냉각 장치를 장착하기 위한 용도. 루프 플레이트의 컷아웃은 루프 장착형 냉각 장치가 인클로저 한가운데에 오도록 배치.