콤팩트 인클로저

  • VX SE 개별 독립형 인클로저 시스템 스테인리스 스틸
    VX SE 개별 독립형 인클로저 시스템 스테인리스 스틸

    안정적인 인클로저 몸체, 두 개의 통합형 장착 레벨, 스크루 체결식 후면 패널과 도어가 있는 스테인리스 스틸 소재 독립형 인클로저. 루프와 측면은 압출 성형된 프레임과 함께 하나의 부분으로 이루어져 있음. VX25 열반 시스템에 완벽히 화환 가능. 600 ~ 1200 mm 폭의 인클로저. 측면 패널을 설치할 필요가 없으므로 효율성이 향상됨.

    더 보기

  • VX SE 개별 독립형 인클로저 시스템 IP 66/NEMA 4X
    VX SE 개별 독립형 인클로저 시스템 IP 66/NEMA 4X

    안정적인 인클로저 몸체, 두 개의 통합형 장착 레벨, 스크루 체결식 후면 패널과 도어가 있는 스테인리스 스틸 소재 독립형 인클로저. 루프와 측면은 압출 성형된 프레임과 함께 하나의 부분으로 이루어져 있음. VX25 열반 시스템에 완벽히 호환 가능. 측면 패널을 설치할 필요가 없으므로 효율성이 향상됨. IP 66/NEMA 4X의 높은 보호 등급.

    더 보기

  • 콤팩트 인클로저 AE 스테인리스 스틸
    콤팩트 인클로저 AE 스테인리스 스틸

    스테인리스 스틸 콤팩트 인클로저, 장착 플레이트 포함.

    더 보기

+
[X] 닫기

Required