열반 시스템 TS 8, IEC 61 439-1/-2 및 DIN EN 61 439-1/-2에 준한 설계 인증 받은 저전압 스위치 기어용
더 보기
최대 1600A, 중앙 간격 60mm, 3핀 및 4핀, 전체 접촉 위험 보호, 전세계 사용 가능
콤팩트한 제작 방식의 완벽한 시스템 기술, Maxi-PLS 버스바의 4개 조립 레벨에의 간단한 무단 고정
일반 시판 구리 플랫 바가 있는 다양한 버전의 시스템 구조
최대 1250A(100mm), 1600A(185mm), 2500A(150mm), 3000A(150mm) 버스바 시스템
RiLine60 버스바 시스템 또는 회로 차단기와 Maxi-PLS 및 플랫 PLS 바 연결용
전압이 흐르는 부품의 커버용 및 IP 2X와 IP XXB 내부 보호 등급의 충족을 위한 용도.
NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기가 있는 출력부의 안전한 커버용.
혁신적 모듈 구성품이 있는 시간 절약형 시스템 구성
간단 조립, 완벽 접촉 보호, 완벽 분리