필터 기술

  • 주름관 필터 필터 및 루프 팬, 냉각 장치 및 냉각기용
    주름관 필터 필터 및 루프 팬, 냉각 장치 및 냉각기용

    고품질 주름형 필터 기술은 기존의 섬유 필터에 비해 체적 유량을 크게 증가시켜 장치의 성능을 높이고 에너지 소비를 줄임. 또한 더 나은 필터 특성으로 인클로저 및 장치에서 분진을 줄이고 더 긴 서비스 수명으로 서비스 비용을 대폭 줄일 수 있음.

    더 보기

  • 필터 매트 원심 팬용
    필터 매트 원심 팬용

    분진 부하가 증가한 경우 필터 매트의 사용을 권장함. 이를 통해 장치 세척이 단순화됨. 오염 정도에 따라 필터를 주기적으로 교체해야 함.

    더 보기

  • 필터 매트 냉각 장치, 공기 대 공기 열교환기와 칠러용
    필터 매트 냉각 장치, 공기 대 공기 열교환기와 칠러용

    분진 부하가 증가한 경우 필터 매트의 사용을 권장함. 이를 통해 장치 세척이 단순화됨. 오염 정도에 따라 필터를 주기적으로 교체해야 함.

    더 보기

  • 금속 필터
    금속 필터

    특히 주변 공기에 먼지와 오일이 함유된 환경에서 사용할 경우 세척 가능한 금속 필터를 사용하는 것이 좋음. 금속 표면에 공기나 증기가 응축되어 함유된 입자가 금속에 고착될 수 있지만, 물이나 기름기 분해 세제를 사용하면 말끔히 제거됨.

    더 보기

  • 섬유 필터 매트
    섬유 필터 매트

    인클로저 구성요소를 오염 물질, 먼지 및 물로부터 효과적으로 보호하기 위한 루프 팬, 팬필터 또는 Thermoelectric Cooler용 예비 필터 매트.

    더 보기

  • Blue e+ 배출 필터
    Blue e+ 배출 필터

    대류 작용에 의한 통풍에 사용하며, 인클로저의 하부와 상부 섹션에 배출 필터를 각 1개씩 설치하여 사용할 수 있음.

    더 보기

  • Blue e+ 배출 필터 EMC
    Blue e+ 배출 필터 EMC

    대류 작용에 의한 통풍에 사용하며, 인클로저의 하부와 상부 섹션에 배출 필터를 각 1개씩 설치하여 사용할 수 있음.

    더 보기

  • 배출 필터 표준
    배출 필터 표준

    대류 작용에 의한 통풍에 사용하며, 인클로저의 하부와 상부 섹션에 배출 필터를 각 1개씩 설치하여 사용할 수 있음.

    더 보기

  • 배출 필터 EMC
    배출 필터 EMC

    대류 작용에 의한 통풍에 사용하며, 인클로저의 하부와 상부 섹션에 배출 필터를 각 1개씩 설치하여 사용할 수 있음.

    더 보기

  • 살수 안전 후드 보호 등급을 높이기 위한 용도
    살수 안전 후드 보호 등급을 높이기 위한 용도

    특히 식품 산업 부문에서 살수 안전 후드가 물기 유입을 차단함. 보호 등급 IP 56은 기본 필터와 함께 도달 가능.

    더 보기

  • 가림용 커버 팬 필터 장치/배출 필터용
    가림용 커버 팬 필터 장치/배출 필터용

    보호 등급을 높이기 위해 팬 필터 장치 또는 배출 필터용으로 기존에 만든 장착용 컷아웃을 막아야 할 경우, 필터 매트 대신 간단하게 팬 필터 장치/배출 필터에서 가림용 커버를 사용하면 기계적인 판금 가공이나 용접을 하지 않아도 됨.

    더 보기

  • 전면 배기 그릴 2U 원심 팬용
    전면 배기 그릴 2U 원심 팬용

    인클로저 상단 영역의 따뜻한 공기를 배출하기 위한 랙 마운트 팬용 전면 배기 그릴 2U 2개 그릴은 자연 대류에도 사용할 수 있습니다.

    더 보기

  • 필터 홀더 루프 배기구용
    필터 홀더 루프 배기구용

    루프 배기구 SK 3148.007의 보호 등급을 높이기 위해 필터 매트의 사용이 필요함.

    더 보기

  • 루버
    루버

    대류 작용에 의한 통풍에 사용하며 4개의 스크루를 사용하여 추후에도 손쉽게 조립할 수 있음.

    더 보기

+
[X] 닫기

Required