응축물 증발 시스템은 발생하는 응축수를 증발시키고 냉각 장치의 공기 배출구를 통해 주변 공기로 배출함.
더 보기
인클로저 외부에 장착. 모든 인클로저 냉각 장치 및 공기 대 물 열교환기(벽면 장착형)에 사용 가능.
인클로저에 장착하기 위한 용도. 모든 인클로저 냉각 장치 및 공기 대 물 열교환기에 사용 가능. 측면 범람 방지 장치. 용적량 약 0.75l
응축수 배출 및 전달용. 인클로저 냉각 장치 및 공기 대 물 열교환기에 연결하기 위한 용도.
올바른 물 연결관 부설과 유량 제어용.
공기 대 물 열교환기에 사용. 특히 냉각수 순환로에 1개 이상(n > 1)의 열교환기를 사용하는 경우. 올바르게 조절된 밸브는 모든 장치에 동일한 양의 냉매를 보장함.
공기 대 물 열교환기에 유입 및 배출을 위한 도관의 연결 고정을 위해 G ⅜" 암나사가 제공됨.
이러한 냉매는 부동액 역할도 하면서 동시에 박테리아 증식 억제 및 최적의 부식 방지 작용도 함.