제어/조절
-
사전 차단 퓨즈 for Blue e+ cooling units/chillers
Blue e+ 시리즈의 냉각 장치와 칠러용 장치 연결 케이블을 보호하기 위한 회로자동차단기와 회로 차단기. Blue e+ 냉각 장치/칠러는 본질안전 등급 (intrinsically safe) 이며 안전한 작동을 위해 추가적인 외부 안전 장치가 필요하지 않음.
-
온도 제어기 인클로저 내부 온도 제어기
이 온도 제어기는 특히 팬, 히터, 열교환기 제어용으로 적합한 모델이지만, 인클로저 내부 온도 모티터링을 위한 신호 발생기로도 사용할 수 있음.
-
온도 센서 Blue e+ 냉각 장치, 칠러 Blue e+용
인클로저 내에서 개별 측정점에 따라(외부 센서에 따른 제어) 그리고 인클로저 내에서 냉각 장치의 찬 공기 배출구에 따라(공기 배출구 온도에 따른 제어) Blue e+ 냉각 장치를 제어하기 위한 NTC 센서. 칠러에서 사용: 차동 제어는 주위 온도(영상 또는 영하)에 따라 냉매 온도를 조절해야 할 필요가 있을 때 작용함. 이때 온도 센서는 Blue e+ 칠러 근처에 위치해야 함.
-
어댑터 인클로저 내부 온도 제어기 및 습도 제어기용
팬 필터 장치 및 인클로저 히터 등과 같은 관련 장치로부터 효과적으로 케이블을 배선하기 위한 케이블 글랜드의 스크루 체결 장착이 가능. 또한 이 케이블 글랜드와 스크루 체결 결합으로 스트레인 릴리프 역할도 함.
-
마스터/슬레이브 케이블 SK 버스 시스템용
SK 버스 시스템에서는 e-컴포트 컨트롤러를 사용하여 공기 대 물 열교환기 및 여러 냉각 장치가 서로 통신할 수 있음. 마스터/슬레이브 구조는 복잡한 열반 인클로저 시스템에 최적의 작동 결과를 보장.