액세서리

  • 베이스/주추
    베이스/주추

    안정적인 인클로저 베이스와 케이블 인입용 추가 공간을 제공하는 베이스/주추 시스템. VX 베이스/주추 시스템 , AX 베이스/주추 시스템, 그리고 TP, IW, PC, 케이블 챔버용 베이스/주추, 기타 베이스/주추 부품.

    더 보기

  • 베이스
    베이스

    인클로저 베이스용 액세서리는 베이스 설치뿐만 아니라 인클로저 운반이나 고정을 위한 유연한 옵션을 제공함. 수평 조절 다리, 바퀴 및 운반용 액세서리, 베이스 플레이트, 시스템 파티션, 전복 방지 및 고정 구성요소.

    더 보기

  • 패널
    패널

    열반된 인클로저 공간을 기능적으로 구분하기 위한 측면, 분리 패널과 칸막이 폐쇄용 측면 패널, UL 규정에 따른 아이솔레이터 도어 잠금장치 / 안전 잠금장치, 유지 보수 및 터치업용 페인트

    더 보기

  • 열반 시스템
    열반 시스템

    전체 장착된 열반 인클로저로 운반하든 설치 위치에서 개별 장치를 설치하든 상관없이 인클로저 구조의 모든 열반 상황에 맞는 최적의 솔루션을 제공: 열반 커넥터, 열반 씰링, 열반 틈새용 커버.

    더 보기

  • 도어/잠금장치
    도어/잠금장치

    인클로저와 랙에 편리하고 안전하게 접근할 수 있는 도어 및 잠금장치. 다양한 접근 권한 컨셉을 위한 도어 변형, 모듈식 전면 디자인과 부분 도어, 산업 및 IT 디자인의 모니터링 도어, 편리한 관리 감독을 위한 점검창, 핸들과 잠금시스템, 힌지와 도어 설치 액세서리.

    더 보기

  • 루프/벽면 장착형
    루프/벽면 장착형

    인클로저 루프 영역의 요구사항은 적절한 시스템 액세서리로 완벽하게 충족될 수 있음. 크레인 운반, 케이블 인입, 통풍, 인클로저용 루프 부착물, 보호 스트립, 압력 분산용 액세서리, 벽과 마스트 장착 액세서리.

    더 보기

  • 내부 설치
    내부 설치

    장착 플레이트, 버스바 시스템, 고정 요소, 구성요소 선반, 시스템 조명, EMC 및 접지 액세서리, 콘센트 스트립과 같은 인클로저 시스템과 IT 랙의 내부 설치를 위한 다양한 액세서리.

    더 보기

  • 시스템 조명등
    시스템 조명등

    인클로저와 IT 랙에서 더 뛰어난 작업 안전과 더 나은 조명을 위한 혁신적인 LED 조명 기술이 적용된 시스템 조명. 전 세계적으로 사용 가능: 시스템 조명 LED, 연결 액세서리, 시스템 조명 LED용 소켓 박스.

    더 보기

  • 전원 공급
    전원 공급

    콘센트 스트립, 연결 스트립, 정션 박스, 콘센트, 에너지 박스, PCU

    더 보기

  • 케이블 매니지먼트
    케이블 매니지먼트

    캐비닛과 인클로저 시스템에 케이블을 유연하게 인입하기 위한 액세서리 및 19" (482.6mm) 피치 패턴의 캐비닛에서 효과적인 케이블 라우팅과 인클로저에서 효과적인 케이블 라우팅: 케이블 인입, 글랜드 플레이트, 케이블 글랜드, 케이블 부싱, 인클로저 내 케이블 라우팅 액세서리, 19" (482.6mm) 케이블 라우팅.

    더 보기

  • 19" 설치 시스템
    19" 설치 시스템

    스윙 프레임, 장착 앵글, 장착 앵글용 설치 키트, 리탈 데이터 랙용 액세서리, 슬라이딩 레일, 19"(482.6mm) 설치, 패치 패널, 스플라이스 박스, LSA 기술

    더 보기

  • IT 모니터링
    IT 모니터링

    IT 환경의 모든 물리적 매개변수를 제어하고 모니터링하기 위해 유연한 개별 맞춤형 솔루션을 통해 IT 인프라를 더욱 정확하게 확인할 수 있음.

    더 보기

  • 휴먼/머신 인터페이스
    휴먼/머신 인터페이스

    제어 패널용 시스템 악세서리와 인클로저의 외부 장착용 액세서리: 제어 패널, 모니터, 손잡이, 홀더, 키보드 서랍, 마우스 홀더, 트레이, 인터페이스 플랩, 타워램프의 전면 설치.

    더 보기

+
[X] 닫기

Required