Wire Terminal용 기계 옵션
-
크림핑 장치 LD-I Wire Terminal WT 24/36용
2구 매거진이 있는 전기 공압 구동식 스트리핑 및 크림핑 장치는 단면적이 4 ~ 6mm²(AWG 12 ~ 10)이고 크림핑 길이가 10 ~ 12mm인 낱개 절연 페롤을 처리하는 데 사용됨. 크림핑 장치 LD-I는 리탈 전자동 와이어 가공장치 Wire Terminal에 모든 기능을 통합하고 통신하기 위한 인터페이스를 갖추고 있음.
-
크림핑 장치 RC-I Wire Terminal WT 24/36용
릴 절연 페룰 단자를 가공하기 위한 5구 매거진(magazine)이 있는 크림핑 장치. 이 장치는 리탈 전자동 와이어 가공장치 Wire Terminal에 모든 기능을 통합하고 통신하기 위한 인터페이스를 갖추고 있음. 이 상품의 경우 교육 (5058.207) 의 추가 구매가 필요.
-
프린터 옵션 Wire Terminal용
인쇄 옵션을 사용하면 조립된 와이어를 흑백 또는 하늘색으로 자동 라벨링할 수 있음. 자동화된 인쇄 시스템은 Wire Terminal의 완전 자동화된 프로세스에 통합되어 있음.
-
와이어 프린트 추가 모듈 Wire Terminal용
추가 모듈 Wire Printer를 사용하면 와이어나 케이블 재료 및 평면재를 Wire Terminal 외부에서 수동으로 라벨링할 수 있음.
-
와이어 스토리지 WT Tube 12
모듈식 절약형 와이어 스토리지WT Tube 12으로 와이어 드럼을 공간 절약하여 보관할 수 있음. 플렉서블 호스 시스템과 와이어 인입 블록으로 전자동 와이어 가공장치 와이어 터미널 WT C에 쉽고 안전하게 와이어를 공급할 수 있음.
-
와이어 인입 블록 WT 12
WT 12 와이어 인입 블록으로 전자동 와이어 가공장치 와이어 터미널 WT C에 안전하고 유연하게 와이어가 공급됨. 와이어 인입 블록은 퀵 잠금 장치를 사용하여 맞춤형으로 장착할 수 있음.