인클로저

  • 소형 인클로저
    소형 인클로저

    매우 다양한 종류의 소형 인클로저: 폴리카보네이트 인클로저 PK, 알루미늄 인클로저 GA, 소형 인클로저 KX, 글랜드 플레이트를 포함 또는 미포함한 강판, E 박스, 버스 인클로저. 벽면 장착 인클로저는 소형 제어장치 용도의 전기 구성요소 보호에 맞는 최고의 요구사항을 충족함. 최대 IP66 보호 등급.

    더 보기

  • 콤팩트 인클로저
    콤팩트 인클로저

    콤팩트 구조의 인클로저 및 케이스 시스템: 콤팩트 인클로저 AX, 플라스틱 인클로저 AX, 개별 시스템 인클로저 SE. 적당한 설치 면적으로 제어장치 적용을 위해 매우 다양하게 사용 가능. 내식성에 대한 최고의 요구 사항 충족 및 최고 IP66 보호 등급. 벽면 장착 인클로저는 간단한 내부 설치와 유연한 케이블 인입을 제공함.

    더 보기

  • 인클로저 시스템
    인클로저 시스템

    열반 인클로저 시스템 VX25와 TS 8 및 개별 시스템 인클로저 SE에는 완벽하고 정교한 프레임 섹션이 있음. 2개의 장착 레벨에서 내부 설치 가능, 이로써 인클로저에서 최고의 공간 활용성이 보장됨. 대형 인클로저 시스템 VX25는 또한 완전 대칭 프레임 섹션을 특징으로 하며 모든 용도에 맞는 단순한 일관된 열반 기술을 통해 복잡성이 상당히 감소함.

    더 보기

  • IT 네트워크 인클로저 및 서버 인클로저
    IT 네트워크 인클로저 및 서버 인클로저

    유연한 시스템 솔루션은 소규모에서 대규모 네트워크 애플리케이션에 이르기까지 개별 요구사항에 맞는 랙을 제공함.

    더 보기

  • IT 월 마운트 인클로저
    IT 월 마운트 인클로저

    소규모 네트워크 애플리케이션용 19"(482.6mm) 콤팩트 인클로저. 벽면 장착형이나 스탠드형에 관계없이 최적으로 접근할 수 있고 유연하게 사용 가능한 인클로저.

    더 보기

  • 콘솔 시스템/PC 인클로저 시스템/산업용 워크스테이션
  • 운영 하우징/서포트 암 시스템/스탠드 시스템
  • 위생 디자인
    위생 디자인

    식음료 산업에서 사용하도록 특별히 설계된 위생 디자인(Hygienic Design) 인클로저로 뛰어난 청결성 유지. 위생 디자인(Hygienic Design) 버전에서 스테인리스 스틸 재질의 소형 인클로저와 콤팩트 인클로저, 대형 인클로저, 액세서리.

    더 보기

  • 스테인리스 스틸
    스테인리스 스틸

    Small enclosures, compact enclosures, enclosure systems, operating housings, support arm systems

    더 보기

  • Special applications/Ex enclosures/EMC/Interior installation for areas at risk of earthquakes
    Special applications/Ex enclosures/EMC/Interior installation for areas at risk of earthquakes

    특수 용도에는 지진 발생 위험 지역에서 사용하거나 폭발 위험 지역에서 사용하기 위한 다양한 재질의 인클로저 및 케이스 솔루션과 EMC 준수 구조의 인클로저가 포함됨.

    더 보기

  • 옥외용 인클로저
    옥외용 인클로저

    옥외용 인클로저는 옥외에서 사용하기에 적합함. 리탈은 대량생산 제품으로 CS 벽면 장착 인클로저와 CS 신형 기본 인클로저를 기성품으로 제공. CS Toptec 인클로저는 옥외 사용을 위한 완벽한 프로젝트 솔루션임. 다기능 인클로저 프로젝트 솔루션은 전기통신 부문에서 사용하도록 특별히 고안되었음.

    더 보기

  • 기계장치 예비 부품
    기계장치 예비 부품

    보장된 품질의 Rittal 인클로저 순정 부품.

    더 보기

+
[X] 닫기

Required