도어 스토퍼를 우측 또는 좌측으로 선택할 수 있습니다.
더 보기
부분 도어에 추후 설치를 위한 용도, 케이블 덕트, 도관 홀더 등 도어 후면에 개별 장착을 위한 25mm 홀 피치 패턴
부분 도어 사용 시 상단 마감용으로 사용.
부분 도어 사용 시 하단 마감용으로 사용.
모듈식 전방 구조 또는 TS 보호용 가로 막대와 결합하여 운영 구성품 및 디스플레이 구성품을 조립하기 위해 사용합니다.
최대 너비가 500/700mm인 키보드 및 마우스용 플랩이 열려 있는 경우에도 높은 안정성이 보장됩니다.
내부 분리가 가능한 Ri4Power용 배선 시스템
마감용 커버, 부분 도어 또는 트림 패널 사이의 실링 바로 사용, 상단에 걸 수 있음