내부 설치

  • 장착 플레이트
    장착 플레이트

    장착 플레이트가 제공 범위에 포함되지 않은 인클로저와 케이스를 보완하기 위한 장착 플레이트. TS 8 플랫폼의 인클로저용 부분 장착 플레이트는 폭 또는 깊이로 더 많은 장착면을 제공함.

    더 보기

  • 레일 시스템
    레일 시스템

    레일 시스템으로 프레임 내부의 모든 지점에 도달. 추가 장착 레벨, 서포트 레일 또는 수평 C 레일과 같은 다양한 기능 - 개별 확장에 한계가 없음.

    더 보기

  • 고정 구성품
    고정 구성품

    캡티브 너트, 스크루 및 편리하고 효율적인 인클로저 내부 설치를 위한 다양한 장착 요소.

    더 보기

  • 장치 선반
    장치 선반

    보관 옵션 및 지지 면이 인클로저 프레임 또는 19"(482.6mm) 레벨에서 가능. 다단 전개식 슬라이딩 레일과 손잡이는 IT 랙, 서버 인클로저, 벽면 장착 분배형 인클로저 및 산업용 인클로저에서 공구를 사용하지 않고 부분적으로 장착하는 장치 선반의 범위를 보완함.

    더 보기

  • EMC
    EMC

    전기, 자기 및 전자기 필드에 대한 표준 인클로저의 보호는 시스템 액세서리를 사용하여 더욱 향상할 수 있음. 케이블 인입 위치에서 가능한 한 직접적인 차폐형 케이블의 접촉 또는 최적의 등전위화를 통해 차폐 효과를 개선할 수 있음.

    더 보기

  • 지진 위험 지역
    지진 위험 지역

    Bellcore에 따라 분류된 지진 지대 1, 2, 3, 4용 TS 8 이 버전은 테스트되었으며 Telcordia에 준하는 요건 GR 63-CORE를 충족합니다.

    더 보기

  • 접지
    접지

    프레임 접지측 또는 접지 레일에 있는 개별 접지 스트랩 또는 인클로저 시스템에 맞게 절단된 일체형 시스템

    더 보기

+
[X] 닫기

Required