케이블 매니지먼트

  • 바닥 개구부용 케이블 인입부
    바닥 개구부용 케이블 인입부

    TS, SE, CM 인클로저 시스템 및 TopPult TP 톱 콘솔의 개별 글랜드 플레이트를 케이블 인입 플레이트로 대체할 수 있음. 케이블 인입 그로밋 및 커넥터 그로밋은 편리한 설치와 동시에 높은 IP 보호 등급을 제공함.

    더 보기

  • 글랜드 플레이트
    글랜드 플레이트

    벽면 장착 인클로저의 컷아웃용 또는 표면에 자유롭게 장착하기 위한 용도. 미터계 또는 PG 버전의 케이블 글랜드용. EL 시리즈의 19"(482.6mm) 벽면 장착 분배형 인클로저에 대해 폐쇄형 글랜드 플레이트를 브러시 인입의 글랜드 플레이트로 교체할 수 있음.

    더 보기

  • 케이블 글랜드
    케이블 글랜드

    폴리아미드, 황동 또는 스테인리스 스틸 재질의 케이블 글랜드. 식품 산업 또는 클린룸에서 사용하기 위한 고품질 보호(IP 68 및 IP 69K)가 HD 케이블 글랜드를 통해 달성됨.

    더 보기

  • 케이블 관
    케이블 관

    사전 조립된 커넥터를 다양한 방식으로 인클로저 또는 캐비닛에 삽입할 수 있음: 실링 프레임, 계단형 니플 또는 커넥터 글랜드나 케이블 글랜드.

    더 보기

  • 케이블 라우팅 및 케이블 고정
    케이블 라우팅 및 케이블 고정

    케이블 클램프에는 인클로저 또는 베이스/주추에서 동일하게 사용할 수 있는 다양한 옵션이 있음. 케이블 클램프를 베이스/주추 영역으로 옮겨 통상적으로 필요한 휨 반경 공간이 필요 없으므로 인클로저에 더 많은 조립 공간 확보.

    더 보기

  • 19" 케이블 라우팅
    19" 케이블 라우팅

    1개의 19"(482.6mm) 레벨이 있는 패치 인클로저 또는 복도 분배형 인클로저 또는 2개의 19"(482.6mm) 레벨이 있는 서버 랙이든 시스템 액세서리의 다양성은 19"(482.6mm) 레벨 앞/뒤/측면으로 케이블 라우팅의 모든 요건을 충족함.

    더 보기

+
[X] 닫기

Required