19" 설치 시스템

  • 스윙 프레임
    스윙 프레임

    스윙 프레임으로 19"(482.6mm) 설치 장치의 후면에 간편하게 도달할 수 있음. 버전에 따라 130° 또는 180°의 열림각을 이용할 수 있음.

    더 보기

  • 장착 앵글
    장착 앵글

    벽면 장착 인클로저, 개별 인클로저, 열반 인클로저에 대해 하나 또는 두 개의 19"(482.6mm) 레벨이 있는 내부 설치용 장착 앵글과 장착 프레임.

    더 보기

  • 장착 앵글용 설치 키트
    장착 앵글용 설치 키트

    인클로저 유형과 인클로저 폭에 따라 장착 앵글과 장착 프레임에 대한 설치 키트를 선택해야 함.

    더 보기

  • Rittal 데이터 랙 구성품
    Rittal 데이터 랙 구성품

    개방형 데이터 랙 프레임은 두 번째 19"(482.6mm) 장착 레벨, 서포트 스트립, 슬라이딩 레일 및 열반 커넥터로 확장할 수 있음. 실험실용 프레임으로 또는 측정 기술에서 이동식 사용을 위한 캐스터.

    더 보기

  • 슬라이딩 레일
    슬라이딩 레일

    슬라이딩 레일은 19"(482.6mm) 레벨에 걸리는 구성요소의 받침대를 제공하며, 무거운 설치 장치의 무게를 나누어지는 역할을 함. 고하중 슬라이딩 레일을 800N 정적 하중으로 계장할 수 있음.

    더 보기

  • 인치계 설치
    인치계 설치

    19"(482.6mm) 레벨의 서랍, 마감 처리, 비표준 장치용 보관 옵션, 캡티브 너트 또는 혁신적인 19"(482.6mm) 체결 장치를 통한 19"(482.6mm) 장착 앵글의 고정 옵션

    더 보기

  • 커버 패널 및 전면 패널
    커버 패널 및 전면 패널

    어떤 높이의 장치이든 불필요한 부분을 덮기 위한 가림 패널. 알루미늄, 강판 및 플라스틱 재질의 다양한 높이. 스크루 체결 또는 공구 없이 신속하게 조립하기 위한 버전으로 제공.

    더 보기

  • 스플라이스 박스
    스플라이스 박스

    인입 광케이블 스플라이싱 및 다양한 커플링용 패치 패널에 분배. 사전 조립된 피그테일 케이블을 브레이크아웃 박스로 패치 패널에 배선함.

    더 보기

  • LSA 연결 시스템
    LSA 연결 시스템

    LSA 기술을 위해 LSA-Plus 스트립이나 LSA 장착 사이 분할 키트 또는 LSA 장착 브래킷 등의 수용 장치 제공.

    더 보기

+
[X] 닫기

Required