소형 인클로저

  • 폴리카보네이트 인클로저 PK
    폴리카보네이트 인클로저 PK

    회색 또는 투명한 커버가 있는 유리섬유 강화 폴리카보네이트 벽면 장착 인클로저. 보호 등급 IP 66. 퀵 고정장치가 있는 커버로 신속한 유지보수. 자가 소화성 재료로 안전성 보유.

    더 보기

  • 알루미늄 주물 인클로저 GA
    알루미늄 주물 인클로저 GA

    견고한 알루미늄 주물 벽면 장착 인클로저, 도장 처리됨. 보호 등급 IP 66. 거친 환경에서 사용하기에 이상적. 최적의 부식 방지 및 간단한 내부 설치.

    더 보기

  • 터미널 박스 KL
    터미널 박스 KL

    강판 소재의 커버가 있는 벽면 장착 인클로저, 플랜지가 있는 버전은 보호 등급 IP 55, 플랜지가 없는 버전은 보호 등급 IP 66. 천공이 있는 후면 패널을 통해 간단한 벽면 장착 가능. 케이블 인입 시 최대 유연성. 인클로저에서 커버로 안전한 보호 도체 연결.

    더 보기

  • E 박스 EB
    E 박스 EB

    강판 소재의 도어와 장착 플레이트가 있는 벽면 장착 인클로저. 보호 등급 IP 66. 180° 경첩 버전. 매입형 잠금장치 교체 가능, 개별 잠금 시스템에 대해서도 해당.

    더 보기

  • 버스 인클로저 BG
    버스 인클로저 BG

    강판 소재의 도어가 있는 벽면 장착 인클로저, 폴리카보네이트 모니터링 창 있음. 보호 등급 IP 65. 필요에 따라 장착 플레이트 또는 서포트 레일 선택. 버전에 따라 케이블 글랜드용 천공이 이미 있음. 거의 모든 브랜드의 버스 모듈을 고정할 수 있음.

    더 보기

+
[X] 닫기

Required