콤팩트 인클로저

  • 콤팩트 인클로저 AE
    콤팩트 인클로저 AE

    강판 도어가 있는 인클로저, 바닥에 글랜드 플레이트와 장착 플레이트로 도장. 최대 IP 66 보호 등급.

    더 보기

  • 콤팩트 인클로저 CM
    콤팩트 인클로저 CM

    강판 소재의 도어가 있는 인클로저, 베이스 플레이트의 수용을 위한 개방형 바닥 및 장착 플레이트 포함. 보호 등급 IP 55. 리탈 콤팩트 인클로저의 하우징 이점과 TS 8 열반 인클로저 시스템의 설치 다양성을 함께 누림. 서포트 스트립, 케이블 도관 홀더, 커버의 신속한 고정을 위한 도어의 천공형 장착 스트립.

    더 보기

  • 시스템 개별 인클로저 SE 8
    시스템 개별 인클로저 SE 8

    안정적인 인클로저 몸체, 두 개의 통합형 장착 레벨, 스크루 체결된 후면 패널 및 도어가 있는 강판 소재 개별 인클로저. 루프와 측면은 압출 성형된 프레임과 함께 하나의 부분으로 이루어져 있음. TS 8와 완전히 호환 가능한 내부 설치, 이로써 TS 8 제품군에 전체 통합. 600 ~ 1800mm 폭의 인클로저. 압출 성형된 측면 패널로 시간이 절감되는 장착 작업.

    더 보기

  • 플라스틱 인클로저 KS
    플라스틱 인클로저 KS

    유리섬유 강화 불포화 폴리에스터 소재 도어가 있는 벽면 장착 인클로저, 장착 플레이트 포함. 모니터링 도어 유무 선택 가능. 보호 등급 IP 56 또는 IP 66. 하우징에 여러 장착 레벨이 있어 장착 플레이트 깊이 조절이 자유로움. 도어에 있는 고정용 주물 돌출부를 통해 유연한 도어 내부 설치. 유리섬유 강화 플라스틱을 통한 높은 안정성.

    더 보기

+
[X] 닫기

Required