인클로저 시스템

  • 열반 시스템 TS 8, 스테인리스 스틸
    열반 시스템 TS 8, 스테인리스 스틸

    TS 8 열반 시스템 - 거의 모든 적용 영역을 위한 시스템 플랫폼. 모든 인클로저가 시스템 액세서리와 함께 특수 과제를 위한 전문가와 같음. TS 8의 대칭적인 프레임 섹션은 상당한 여유 공간과 단순한 내부 설치를 보장함. 이에 따라 모든 면에서 열반 설치도 제공됨.

    더 보기

  • 열반 시스템 TS 8, 배전
    열반 시스템 TS 8, 배전

    열반 시스템 TS 8, IEC 61 439-1/-2 및 DIN EN 61 439-1/-2에 준한 설계 인증 받은 저전압 스위치 기어용

    더 보기

  • 시스템 개별 인클로저 SE 8
    시스템 개별 인클로저 SE 8

    안정적인 인클로저 몸체, 두 개의 통합형 장착 레벨, 스크루 체결된 후면 패널 및 도어가 있는 강판 소재 개별 인클로저. 루프와 측면은 압출 성형된 프레임과 함께 하나의 부분으로 이루어져 있음. TS 8와 완전히 호환 가능한 내부 설치, 이로써 TS 8 제품군에 전체 통합.

    더 보기

+
[X] 닫기

Required