IT 인클로저

  • VerticalBox, 19"
    VerticalBox, 19"

    소형 네트워크용 콤팩트 19" 인클로저, 월 마운트 인클로저, 데스크 아래 또는 데스크톱 인클로저로 사용 가능

    더 보기

  • FlatBox
    FlatBox

    분리형 19" 인클로저, 월 마운트 인클로저 또는 스탠드형 인클로저로 사용 가능

    더 보기

  • 벽면 장착 인클로저 EL
    벽면 장착 인클로저 EL

    19"(482.6mm) 장착 레벨과 디자인 모니터링 도어가 있는 3분할형 벽면 장착 인클로저. 수직 경첩의 데스크 장치를 통해 전면과 후면에서 설치된 구성요소로 최적의 접근이 가능함. 벽면 장착 부품으로 상단과 하단에서 케이블을 인입할 수 있음.

    더 보기

  • 벽면 장착 인클로저 AE
    벽면 장착 인클로저 AE

    보호 등급이 높은 소형 네트워크용 월 마운트 인클로저

    더 보기

  • 광케이블 소형 배전 인클로저
    광케이블 소형 배전 인클로저

    PG 케이블 글랜드 및 마운팅 플레이트가 있는 유리섬유 강화 폴리카보네이트 소재 광케이블 소형 배전 인클로저 보호 등급 IP 66

    더 보기

+
[X] 닫기

Required