패널

  • 측면 패널
    측면 패널

    TS, TS IT 및 TE 8000 열반 인클로저의 개방된 면은 각 요구사항에 따라 높은 보호 등급으로 또는 공구를 사용하지 않고 닫을 수 있음.

    더 보기

  • 측면 패널 - 구성품
    측면 패널 - 구성품

    무거운 설치 장치의 보조 고정장치로서 측면 패널 브래킷 또는 후면 패널 브래킷, 열림각이 180°인 경첩이 달린 측면 패널, 내부 잠금장치는 추가 액세서리 옵션임.

    더 보기

  • 분리 및 차단 패널
    분리 및 차단 패널

    열반 인클로저는 분리 패널 또는 칸막이를 통해 개별 기능 영역으로 분할할 수 있음. 잠금 시스템과 함께 열반 인클로저에 대한 다양한 접근 권한 컨셉트도 구현할 수 있음. 모듈 플레이트용 분리 패널에는 시중에서 판매하는 커넥터를 장착.

    더 보기

  • 아이솔레이터 도어 커버
    아이솔레이터 도어 커버

    USA 규정에 따른 열반 인클로저 조합의 UL 규격 안전 잠금장치. 아이솔레이터 도어 커버는 작동 메커니즘, 연동 도어 잠금 장치, 푸시 로드와 결합하여 UL 508 A의 요구사항을 충족

    더 보기

  • 도어가 달린 커버 VX용
    도어가 달린 커버 VX용

    Cover with door to protect and finish off connectors or other installed equipment

    더 보기

  • 도어가 달린 커버 TS용
    도어가 달린 커버 TS용

    TS용 도어가 있는 커버, 커넥터 또는 기타 설치 구성품 연결 및 보호용

    더 보기

  • 페인트
    페인트

    분체 코팅과 액체 페인트 처리된 표면을 수정하거나 수리하기 위한 페인트, 공기로 건조.

    더 보기

  • 부식 방지 프라이머
    부식 방지 프라이머

    단일 성분 프라이머는 컷아웃 등으로 인해 도료가 벗겨진 부위에서 부식을 방지하는데 적합함. 도료가 벗겨진부위에서 부식 내성을 복구하기 위해 사용. 프라이머는 저전압과 스위치기어 조립부에 대한 IEC 61439 규격 요구사항에 부합함.

    더 보기

+
[X] 닫기

Required