바닥

  • 수평 조절 다리
    수평 조절 다리

    바닥이 고르지 못할 때 높이 차이를 보정하기 위해 수평 조절 다리를 사용. 다양한 재질과 버전의 서로 다른 인클로저 시스템용

    더 보기

  • 캐스터
    캐스터

    인클로저, IT 랙, 콘솔 시스템, 산업용 워크스테이션 및 개방형 데이터 랙 프레임의 이동식 사용을 위한 용도

    더 보기

  • 베이스 장착
    베이스 장착

    일부 TS IT 네트워크 및 서버 인클로저에 개방형 베이스가 있음. 추후에 글랜드 플레이트를 삽입하는 경우, 베이스 장착 모듈이 필요함

    더 보기

  • 글랜드 플레이트
    글랜드 플레이트

    기능이 다양한 글랜드 플레이트: 폭이나 깊이에서 또는 통풍을 위해 케이블을 인입하기 위한 용도

    더 보기

  • 보강재/고정장치
    보강재/고정장치

    더 보기

  • 시스템 분할 VX용
    시스템 분할 VX용

    인클로저 폭을 두 영역으로 분할. 이렇게 해서 예를 들어 폭 1200mm 인클로저에 장착 플레이트, 케이블 클램프 레일 또는 폭 600mm 인클로저의 스윙 프레임을 설치할 수 있음.

    더 보기

  • 폭 분할
    폭 분할

    다양한 설치를 위해 폭 분할은 1200mm 폭의 TS와 SE 인클로저를 베이스 그룹에서 둘로 분할함.

    더 보기

  • 물 모임 방지
    물 모임 방지

    압력 보정 마개 또는 응축물 배출관이 인클로저 안의 습기 또는 응축물을 방지함

    더 보기

  • 바닥 프레임, 분할형 TS 서버 랙용
    바닥 프레임, 분할형 TS 서버 랙용

    서버 인클로저 TS용 분할형 바닥 프레임, 글랜드 플레이트 또는 바닥 모듈 추가 설치용

    더 보기

+
[X] 닫기

Required