IT 액체 냉각

  • 액체 냉각 패키지
    액체 냉각 패키지

    LCP CW: IT 랙에서 공기 대 물 열교환기를 통해 매우 높은 열부하가 운반됨. LCP DX: 중소형 IT 적용 영역의 냉각에 적합.

    더 보기

  • 액체 냉각 장치
    액체 냉각 장치

    TS IT 랙 및 마이크로 데이터 센터의 공간 낭비 없는 효율적인 냉각. IT에 맞는 "앞에서 뒤로" 이루어지는 공기 유도 최적 지원. 단순형 또는 리던던트형 버전의 가용성을 통해 고장 안전성이 높음.

    더 보기

  • 통로 차폐
    통로 차폐

    도어 및 커버 구성품이 데이터 센터의 따뜻한 공기와 차가운 공기를 분리합니다. 이를 통해 온도 제어 효율성이 상승합니다. 온기 또는 냉기 통로 파티션으로도 사용할 수 있습니다.

    더 보기

  • 루프 마운트 냉각 장치 IT 장치 냉각용
    루프 마운트 냉각 장치 IT 장치 냉각용

    최대 3kW 손실 출력용 액티브 개별 인클로저 냉각. 서버 인입구 온도의 설정값에 따른 제어.

    더 보기

  • CRAC 시스템
    CRAC 시스템

    열부하가 높은 데이터 센터용 공조

    더 보기

  • 소형 냉각 장치
    소형 냉각 장치

    더 보기

  • IT 냉각용 칠러
    IT 냉각용 칠러

    LCP 또는 공기 대 물 열교환기 같은 IT 애플리케이션 냉각용으로 특별히 개발된 모델입니다. 이중화된 회전수 제어 펌프, 컴프레서 또는 버퍼와 같은 안전성 관련 특징.

    더 보기

+
[X] 닫기

Required