스테인리스 스틸

  • 소형 인클로저
    소형 인클로저

    스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 재질의 스테인리스 스틸 인클로저

    더 보기

  • 콤팩트 인클로저
    콤팩트 인클로저

    더 보기

  • 인클로저 시스템
    인클로저 시스템

    스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 재질의 스테인리스 스틸 인클로저

    더 보기

  • 스탠드 콘솔 스테인리스 스틸
    스탠드 콘솔 스테인리스 스틸

    스테인리스 스틸 스탠드 콘솔 1.4301, (AISI 304), 네 가지 다양한 폭에 높은 보호 등급 IP 55의 바로 조립 가능한 장치. 자가 체결식 커버 버팀대가 있어 취급이 용이함. 매입형 잠금장치 교체 가능. 분할된 글랜드 플레이트가 있어 손쉬운 케이블 인입

    더 보기

  • PC 인클로저 시스템 스테인리스 스틸
    PC 인클로저 시스템 스테인리스 스틸

    스테인리스 스틸 1.4301, (AISI 304) 소재의 SE 기반 PC 인클로저 시스템. 강판 PC와 동일한 설계 원리. 실용적인 후면 도어를 통해 서비스 작업에 접근하기 쉬움. 몰딩 가공된 측면 패널과 루프, 내부에 위치한 모니터링 도어 잠금장치, 잠금 가능한 키보드 서랍으로 수준 높은 액세스 보안

    더 보기

  • 운영 하우징
    운영 하우징

    스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 재질의 운영 하우징 및 서포트 암 시스템

    더 보기

  • 스테인리스 스틸 서포트 암 시스템 CP-S
    스테인리스 스틸 서포트 암 시스템 CP-S

    스테인리스 스틸 서포트 암 시스템 CP 40, 최대 400N까지 정적 하중용. 최대 IP69K의 높은 보호 등급. 내장된 조정 기능

    더 보기

+
[X] 닫기

Required