옥외용 인클로저

  • 옥외용 벽면 장착 인클로저
    옥외용 벽면 장착 인클로저

    벽면 장착형 또는 폴 장착형 옥외용 인클로저. 인클로저 내 인클로저 개념, 하부에 컷아웃이 있고 통풍을 위해 후면 패널과 측면 패널에 그릴 홈이 있는 외부 인클로저.

    더 보기

  • 옥외용 베이직 인클로저
    옥외용 베이직 인클로저

    단일벽 인클로저 시스템, 1 도어형 및 2 도어형. 패시브 내부 설치 또는 옥외에서 적은 손실 출력으로 모든 적용 영역에서 즉시 사용 가능함. 둘레 전체에 걸쳐 통풍 슬롯이 있는 루프 컨셉트

    더 보기

  • CS Toptec
    CS Toptec

    100 mm 운반 베이스와 사방에 돌출형 빗물 차단 루프가 장착된 옥외용 인클로저. 측면 패널, 후면 패널, 도어 전체가 외부에서 한 겹 더 덧대져 있으며 일체형 TS 8 프레임을 내부 설치용으로 사용할 수 있음.

    더 보기

  • CS Toptec, bayable
    CS Toptec, bayable

    Bayable, twin-walled outdoor enclosure with 100 mm base/plinth, door, rear panel and seamlessly bayable weather canopy. The entire enclosure frame is available for efficient, flexible interior installation.

    더 보기

  • 다기능 인클로저
    다기능 인클로저

    저항 등급 RC 2 알루미늄 소재의 이중 패널 구조 옥외용 인클로저

    더 보기

  • 플라스틱 인클로저 AX
    플라스틱 인클로저 AX

    선택적으로 모니터링 창을 포함 또는 미포함하는 AX 플라스틱 인클로저는 옥외 사용에 적합함. 인클로저의 수많은 장착 러그는 예컨대 섹션과 레일로 25mm 피치 패턴의 맞춤형 내부 설치를 제공함.

    더 보기

  • Twin-walled, screw-fastened side panel, including roof side parts.

    더 보기

+
[X] 닫기

Required