벽면 장착형 냉각 장치
-
벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ 총 냉각 출력 1.60kW
혁신적인 하이브리드 기술을 통한 혁명적인 에너지 효율. 속도 제어식 구성요소와 히트 파이프 기술을 통한 평균 75% 에너지 절감. 전 세계에서 사용하기 위한 독보적인 다전압성. 터치 디스플레이를 통한 직관적인 조작.
-
벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ 총 냉각 출력 2.00 ~ 6.00kW
혁신적인 하이브리드 기술을 통한 혁명적인 에너지 효율. 속도 제어식 구성요소와 히트 파이프 기술을 통한 평균 75% 에너지 절감. 전 세계에서 사용하기 위한 독보적인 다전압성. 터치 디스플레이를 통한 직관적인 조작. 네 가지 출력 등급을 위한 동일한 장착용 컷아웃(외부 장착, 부분 내부 장착, 전체 설치).
-
벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ 옥외용 총 냉각 출력 1.50kW
유효 냉각 출력 1,500W. 냉각 장치는 세 가지 설치 위치(외부 장착, 부분 내부 장착, 완전 내부 장착)로 인클로저에 조립할 수 있음.
-
벽면 장착형 냉각 장치 TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 총 냉각 출력 0.50 ~ 2.50kW
에너지 효율적 Blue e 벽면 장착형 냉각 장치로서 출력 등급이 500W ~ 2500W이며 표준 통합형 e-컴포트 컨트롤러, 나노 코팅 콘덴서, 전기식 응측물 증발 시스템(1000W부터)이 갖춰져 있음, 보호 등급 UL Type 3R/4, 12.
-
-
-
벽면 장착형 냉각 장치 TopTherm Blue e 총 냉각 출력 0.50 ~ 0.75kW
에너지 효율이 높은 Blue e 벽면 장착형 냉각 장치로서 출력 등급이 500W ~ 750W이며 표준 통합형 e-컴포트 컨트롤러와 나노 코팅 콘덴서가 장착되어 있습니다.
-
벽면 장착형 냉각 장치 TopTherm Blue e 총 냉각 출력 1.00 ~ 1.50kW
에너지 효율이 높은 Blue e 벽면 장착형 냉각 장치로서 출력 등급이 1000 W ~ 1500W이며 표준 통합형 e-컴포트 컨트롤러, 나노 코팅 콘덴서, 전기식 응측물 증발 시스템이 장착되어 있습니다.
-
벽면 장착형 냉각 장치 TopTherm Blue e 총 냉각 출력 2.00 ~ 4.00kW
에너지 효율이 높은 Blue e 벽면 장착형 냉각 장치로서 출력 등급이 2000 W ~ 4000W이며 표준 통합형 e-컴포트 컨트롤러, 나노 코팅 콘덴서, 전기식 응측물 증발 시스템이 장착되어 있습니다.
-
벽면 장착형 냉각 장치 TopTherm Blue e, 슬림형 총 냉각 출력 1.50kW
에너지 효율이 높은 Blue e 벽면 장착형 냉각 장치로서 출력 등급이 1500W이며 표준 통합형 e-컴포트 컨트롤러, 나노 코팅 콘덴서, 전기식 응측물 증발 시스템이 장착되어 있습니다. 평면 구성.
-
벽면 장착형 냉각 장치 TopTherm Blue e, NEMA 4X 총 냉각 출력 0.50 ~ 2.50kW
에너지 효율이 높은 Blue e 월 마운팅 냉각 장치로 표준 통합형 e-컴포트 컨트롤러가 장착되어 있으며 500 W ~ 2,500W의 출력 등급을 지니고, 콘덴서와 전자 응측물 증발 시스템에 나노 코팅이 되어 있습니다. 보호 등급 NEMA 4X.