주변 공기를 활용한 냉각

  • TopTherm 팬 필터 장치
    TopTherm 팬 필터 장치

    공구를 사용하지 않고 조립할 수 있는 통합 팬 장치 공기 처리 능력 20 - 900m³/h, 표준 보호 등급 IP 54 EMC 차폐장치와 함께도 구입 가능.

    더 보기

  • 루프 장착형 팬
    루프 장착형 팬

    최고의 특징: 모든 크기에 대해 하나의 시스템과 단 하나의 장착용 컷아웃. 압력 손실이 낮은 정교한 공기 유도로 최적의 효율성. 혁신적인 클램프 고정장치로 높은 보호 등급.

    더 보기

  • 482.6mm(19˝)용 랙 마운트 팬/원심 팬
    482.6mm(19˝)용 랙 마운트 팬/원심 팬

    인치 고정 레벨에 조립할 수 있는 통합 팬 필터 장치 공기 처리 능력 320 - 480 m³/h

    더 보기

  • 공기 대 공기 열교환기
    공기 대 공기 열교환기

    분리된 공기 순환 회로가 2개 있는 열교환기 내부 및 외부 순환 회로 온도 편차는 배출된 열손실을 통해 결정됩니다.

    더 보기

+
[X] 닫기

Required