액체 냉각

  • 벽면 장착 물 대 공기 열교환기
    벽면 장착 물 대 공기 열교환기

    벽면 및 충분히 큰 수직 면적에 장착하기 위한 용도. 냉각 출력 0.3kW ~ 7kW. 기본 IP 55 보호 등급. 냉각 출력 0.65kW 및 1.2kW, 식음료 산업에서 위생적으로 민감한 제조 부문을 위해 IP 56/59로도 구매 가능.

    더 보기

  • 물 대 공기 열교환기 루프 마운트형
    물 대 공기 열교환기 루프 마운트형

    루프 면에 장착하기 위한 용도. 냉각 출력 1.87kW ~ 4kW. 기본 IP 55 보호 등급. 거친 환경에서 사용하기 위한 용도에 특히 적합. 유연한 급수 연결 가능.

    더 보기

  • Liquid Cooling Package LCP Rack Industry
    Liquid Cooling Package LCP Rack Industry

    최대 10kW까지 높은 열부하 배출을 위한 콤팩트한 구조의 VX25 열반 시스템에 손쉽게 열반 결합 가능한 공기 대 물 열교환기.

    더 보기

  • 수냉식 칠러
    수냉식 칠러

    냉매(일반적으로 물)의 경제적인 중앙 냉각 및 제공. 칠러는 특히 높은 열부하에서 사용됨. 시스템이나 기계의 모든 냉각 작업은 배관 시스템을 통해 해결됨. 냉각 출력 1kW ~ 48kW. 냉각 출력 1kW ~ 6kW, 에너지 효율적인 Blue e+ 기술로도 구매 가능.

    더 보기

+
[X] 닫기

Required