IT 인프라

  • RiMatrix S
    RiMatrix S

    RiMatrix S - 개별 RZ 구조의 혁신적인 대안. 여기에서 사전 구성되고 표준화된 완전한 데이터 센터 모듈 참조.

    더 보기

  • IT 네트워크 인클로저 및 서버 인클로저
    IT 네트워크 인클로저 및 서버 인클로저

    개방형 분배 랙이든, 설치 레벨에 최적으로 접근할 수 있는 TE8000이든, 100가지가 넘는 버전의 통풍 도어나 유리 도어가 있는 TS IT든 상관없이 사용자의 네트워크 및 서버 용도에 적합한 랙.

    더 보기

  • IT 월 마운트 인클로저
    IT 월 마운트 인클로저

    최대 IP 66 보호 등급의 소형 네트워크 애플리케이션을 위한 콤팩트 19"(482.6mm) 하우징. 벽면 장착형이나 스탠드형에 관계없이 최적으로 접근할 수 있고 유연하게 사용 가능한 인클로저.

    더 보기

  • IT 전원
    IT 전원

    Power distribution and back-up are key elements of IT High Availability. Rack power distribution is available as standard PDU or modular power distribution (PSM) solutions. This allows for individually adapted rack PDU solutions from basic power distribution up to intelligent solutions with extensive measurement and management functions.

    더 보기

  • IT 냉각
    IT 냉각

    요구에 맞는 냉각 솔루션 - 3kW ~ 481kW의 랙 열반 및 실내 냉각을 위한 냉각제 또는 물 기반 시스템.

    더 보기

  • IT 모니터링
    IT 모니터링

    IT 환경의 모든 물리적 매개변수를 제어하고 모니터링하기 위해 유연한 개별 맞춤형 솔루션을 통해 IT 인프라를 더욱 정확하게 확인할 수 있음.

    더 보기

  • 데이터 센터
    데이터 센터

    IT 인프라에 대한 물리적 위협 요소를 완벽하게 보호: 모듈형 원리로 현장 조건에 맞게 개별적으로 조정할 수 있는 모듈형으로 설계된 룸 시스템부터 안전 세이프 및 화재 경보 및 소화 시스템에 이르기까지.

    더 보기

  • 모듈형 RZ 솔루션
    모듈형 RZ 솔루션

    새로운 시각의 발견: 표준화된 데이터 센터 모듈부터 새로운 인프라 구조와 클라우드 솔루션에 이르기까지.

    더 보기

+
[X] 닫기

Required