배전 장치 PDU

  • PDU basic
    PDU basic

    하이엔드 IT 랙 전원 분배 시스템: IT 환경을 위한 콤팩트한 기본 전원 분배 시스템이 있는 견고한 PDU.

    더 보기

  • PDU metered
    PDU metered

    하이엔드 IT 랙 전원 분배 시스템: 위상마다 전원 측정이 있는 지능형 PDU, 즉 전체 IT 랙의 전력 소비.

    더 보기

  • PDU metered plus
    PDU metered plus

    하이엔드 IT 랙 전원 분배 시스템: 출력 슬롯마다 전원 측정이 있는 지능형 PDU, 즉 개별 전기장치의 전력 소비.

    더 보기

  • PDU, 스위치
    PDU, 스위치

    하이엔드 IT 랙 전원 분배 시스템: 스위칭 가능한 개별 출력 슬롯 및 위상마다 측정 기능이 있는 지능형 PDU.

    더 보기

  • PDU managed
    PDU managed

    개별 출력 슬롯용 전원 측정 기능 및 모니터링 기능이 있는 하이 엔드 IT 랙 전원 분배. CEE 커넥터(16A/32A)가 있는 입력, C13 및 C19 출력.

    더 보기

  • PDU UK basic
    PDU UK basic

    배전은 UK(BS 1363) 장치 커넥터가 있는 독립형 랙과 데이터 센터용으로 설계됨.

    더 보기

  • PDU UK, 미터 버전
    PDU UK, 미터 버전

    배전은 UK(BS 1363) 장치 커넥터가 있는 독립형 랙과 데이터 센터용으로 설계됨.

    더 보기

  • RCM measurement module – Inline Meter
    RCM measurement module – Inline Meter

    전력 측정을 위한 PDU 인라인 미터

    더 보기

  • PDU 과전압 보호
    PDU 과전압 보호

    버스바 상부에 접속. 버스바의 모든 3상 공급에 대해 과전압 차단 장치를 제공함. 과전압 차단 장치는 추가 설치할 수도 있음.

    더 보기

  • 인터내셔널 PDU 버전
    인터내셔널 PDU 버전

    This range of variants covers all the requirements of modern, efficient power distribution in a network or server enclosure. The PDU versions range from basic power distribution through to smart PDUs with remote management functions and power measurement.

    더 보기

  • PDU 수평
    PDU 수평

    From robust, compact basic power distribution to high-end IT rack power distribution with comprehensive energy measurement and management functions

    더 보기

  • 블레이드 PDU 인터내셔널, 미터 버전
    블레이드 PDU 인터내셔널, 미터 버전

    전류 및 출력 모니터링을 위한 광범위한 매니지먼트 기능이 있는 지능형 배전 시스템.

    더 보기

  • PDU UK
    PDU UK

    From robust, compact basic power distribution to high-end IT rack power distribution with comprehensive energy measurement and management functions. With UK plug connector (BS 1363).

    더 보기

  • PDU 액세서리
    PDU 액세서리

    Slot covers for slots that are currently unused, connector locks to protect against accidental removal, and mounting adaptors for mounting PDUs in network enclosures TE 8000

    더 보기

+
[X] 닫기

Required