인터내셔널 PDU 버전

  • PDU 인터내셔널, 베이직 버전
    PDU 인터내셔널, 베이직 버전

    다양한 버전의 IT 랙 배전 시스템. CEE 커넥터(16A/32A)가 있는 입력 및 C13 및 C19 출력. 3.7kW ~ 22kW 사이 배전 성능.

    더 보기

  • PDU 인터내셔널, 미터 버전
    PDU 인터내셔널, 미터 버전

    위상 및 공급마다 에너지 측정 기능이 있는 콤팩트한 배전. 전체 IT 랙의 출력 수요에 대한 빠른 개요. 배전 성능 최대 22kW

    더 보기

  • PDU 인터내셔널, 스위치 버전
    PDU 인터내셔널, 스위치 버전

    개별적으로 스위칭 가능한 출력 슬롯은 위상당 또는 입력당 측정 기능도 제공하는 PDU의 핵심 기능임. OLED 디스플레이를 통해 현재 소비 데이터가 표시됨.

    더 보기

  • PDU 인터내셔널, 매니지 버전
    PDU 인터내셔널, 매니지 버전

    하이엔드 IT 랙 전원 분배: CAN 버스 인터페이스가 있는 지능형 PDU, CMC III 또는 PDU 매니지와 함께 사용하기 위한 용도, 출력부당 스위칭 기능 및 에너지 데이터 취득. CEE 커넥터(16A/32A)가 있는 입력, C13 및 C19 출력.

    더 보기

  • 슬레이브 PDU 인터내셔널, 매니지 버전
    슬레이브 PDU 인터내셔널, 매니지 버전

    CMC III와 미터, 스위치, 매니지 PDU Master 버전에 연결하기 위한 슬레이브 PDU. 네트워크 인터페이스/웹 인터페이스와 내장 디스플레이가 없는 PDU 매니지의 경우 측정 기능과 스위칭 기능. 작동을 위해서는 PDU Master나 CMC III가 반드시 필요함. CAN-Bus마다 최대 3개의 슬레이브 PDU를 연결할 수 있음.

    더 보기

+
[X] 닫기

Required