PDU UK

  • PDU UK, 베이직 버전
    PDU UK, 베이직 버전

    콤팩트한 디자인으로 TS IT 네트워크와 서버 인클로저의 제로-U 공간에 신속하게 조립할 수 있음. CEE 커넥터(16A/32A)가 있는 입력, BS 1363(UK) 출력. 3.7kW ~ 22kW 사이 배전 성능.

    더 보기

  • PDU UK, 미터 버전
    PDU UK, 미터 버전

    위상당 네트워크 인터페이스 및 에너지 데이터 취득 기능이 있는 지능형 PDU. 네트워크 호환(예: IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, 모드버스/TCP가 디스플레이와 함께). CEE 커넥터(16A/32A)가 있는 입력, BS 1363(UK) 출력. 3.7kW ~ 22kW 사이 배전 성능.

    더 보기

  • PDU UK, 스위치 버전
    PDU UK, 스위치 버전

    출력부당 네트워크 인터페이스, 스위칭 기능, 에너지 데이터 취득 기능이 있는 지능형 PDU. 네트워크 호환(예: IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, 모드버스/TCP가 디스플레이와 함께). CEE 커넥터(16A/32A)가 있는 입력, BS 1363(UK) 출력. 3.7kW ~ 22kW 사이 배전 성능.

    더 보기

  • PDU 인터내셔널, 매니지 버전
    PDU 인터내셔널, 매니지 버전

    CAN 버스 인터페이스가 있는 지능형 PDU, CMC III 또는 PDU 매니지와 함께 사용하기 위한 용도, 출력부당 스위칭 기능 및 에너지 데이터 취득. CEE 커넥터(16A/32A)가 있는 입력, BS 1363(UK) 출력. 3.7kW ~ 22kW 사이 배전 성능

    더 보기

  • 슬레이브 PDU UK, 매니지 버전
    슬레이브 PDU UK, 매니지 버전

    CMC III와 미터, 스위치, 매니지 PDU Mater 버전에 연결하기 위한 슬레이브 PDU. 네트워크 인터페이스/웹 인터페이스와 내장 디스플레이가 없는 PDU managed와 같은 측정 기능과 스위칭 기능. 작동을 위해서는 PDU Master나 CMC III가 반드시 필요함. CAN-Bus마다 최대 3개의 슬레이브 PDU를 연결할 수 있음.

    더 보기

+
[X] 닫기

Required