PDU 수평

  • PDU 19"(482.6mm) 수평, 미터 버전
    PDU 19"(482.6mm) 수평, 미터 버전

    IT 서버와 네트워크 인클로저 및 IT 소형 인클로저와 콜로케이션 랙에서 사용하기 위한 콤팩트한 전원 분배 시스템. PDU 19"(482.6mm), 수평, 미터 버전으로 PDU 레벨에서 에너지 측정을 수행할 수 있음.

    더 보기

  • PDU 19"(482.6mm) 수평, 스위치 버전
    PDU 19"(482.6mm) 수평, 스위치 버전

    IT 서버와 네트워크 인클로저 및 IT 소형 인클로저와 콜로케이션 랙에서 사용하기 위한 콤팩트한 전원 분배 시스템. PDU 19"(482.6mm), 수평, 스위치 버전은 전원 차단 스위치가 있는 출력부이며 PDU 레벨에서 에너지 측정을 수행할 수 있음.

    더 보기

  • PDU 19"(482.6mm) 수평, 매니지 버전
    PDU 19"(482.6mm) 수평, 매니지 버전

    IT 서버와 네트워크 인클로저 및 IT 소형 인클로저와 콜로케이션 랙에서 사용하기 위한 콤팩트한 전원 분배 시스템. PDU 19"(482.6mm), 수평, 매니지 버전은 전원 차단 스위치가 있는 출력부이며 출력 슬롯당 에너지 측정을 수행할 수 있음.

    더 보기

  • 슬레이브 PDU 19"(482.6mm) 수평, 매니지 버전
    슬레이브 PDU 19"(482.6mm) 수평, 매니지 버전

    IT 서버와 네트워크 인클로저, 및 IT 소형 인클로저와 콜로케이션 랙에서 사용하기 위한 콤팩트한 전원 분배 시스템. 슬레이브 PDU 19"(482.6mm), 수평, 매니지 버전은 전원 차단 스위치가 있는 출력부이며 출력 슬롯당 에너지 측정을 수행할 수 있음. 이 PDU는 CMC III 처리 장치(7030.000/.010)와 함께 사용됨.

    더 보기

+
[X] 닫기

Required