더 보기
공기 유도 키트는 더 큰 압력 손실 없이 LCP 하이브리드의 열교환기로 공기 흐름을 유도함.
이 디스플레이를 통해 LCP의 주요 기능들을 직접 모니터링하고 설정할 수 있습니다.
콘덴서 장치는 냉각제 기반 LCP의 작동을 위해 필요하며 냉각 회로에서 압력을 이용하여 속도 제어되는 두 개의 통풍기 및 외부 콘덴서로 구성되어 있음.
인클로저 높이 2,000mm용 19" 레벨의 좌우 기류 차단용
고정 배관에 LCP를 연결하기 위한 용도.
양쪽에 LCP를 고정 배관에 연결할 수 있게 해주는 연결 너트를 포함한 유연하고 절단 가능한 연결 도관
LCP Inline 조립 시 생성되는 후방 영역의 틈새 막기용
냉각 출력 향상. 추가 장착을 통해 이중화를 이루거나 전기 소비 동력을 줄일 수 있음.
LCP 인라인 CW용 필터 매트 홀더.
LCP 인라인 CW용 필터 매트.
SNMP 카드는 LCP 랙/인라인 DX 장치를 네트워크에 연결하기 위한 액세서리.
IT 장치의 효율적인 냉각을 위한 루프 장착형 냉각 장치용 루프 플레이트.