도어/잠금장치

  • 도어 버전
    도어 버전

    설치된 구성요소를 모니터링 도어 및 통풍형 모니터링 도어를 통해 신속하게 검사할 수 있음. 후면 패널 대신에 강판 도어를 설치할 수 있으며, 이에 따라 전면과 후면에서 내부 구조에 접근할 수 있음.

    더 보기

  • TS용 모듈식 전방 구조
  • 모니터링 창 및 조작반
    모니터링 창 및 조작반

    디스플레이, 버튼, 스위치 및 기타 조작 장치는 고급의 시각화로 먼지, 액체 및 무단 접근으로부터 보호됨.

    더 보기

  • 잠금 시스템
    잠금 시스템

    기본 사양인 매입형 잠금장치는 모든 종류의 손잡이 또는 기타 잠금장치로 교체할 수 있음. 누름 버튼은 독립형 인클로저와 벽면 장착 인클로저의 신속하고 열쇠가 필요 없는 개방에 대한 실용적인 대안임.

    더 보기

  • 아이솔레이터 도어 커버
    아이솔레이터 도어 커버

    USA 규정에 따른 열반 인클로저 조합의 UL 규격 안전 잠금장치. 아이솔레이터 도어 커버는 작동 메커니즘, 연동 도어 잠금 장치, 푸시 로드와 결합하여 UL 508 A의 요구사항을 충족

    더 보기

  • 경첩
    경첩

    산업 및 IT 환경의 개별 인클로저, 열반 결합된 인클로저 및 벽면 장착 인클로저에 대해 사용 목적에 따라 최적의 도어 열림각을 구현할 수 있음.

    더 보기

  • 도어, 내부
    도어, 내부

    문서의 정리와 보관 및 디스플레이 및 조작 장치의 장착을 위한 다양한 고정 방식이 가능함.

    더 보기

  • 먼지 막이 트림
    먼지 막이 트림

    도어 상단 모서리의 침전물 축적 방지

    더 보기

  • 페인트
    페인트

    분체 코팅과 액체 페인트 처리된 표면을 수정하거나 수리하기 위한 페인트, 공기로 건조.

    더 보기

  • 부식 방지 프라이머
    부식 방지 프라이머

    단일 성분 프라이머는 컷아웃 등으로 인해 도료가 벗겨진 부위에서 부식을 방지하는데 적합함. 도료가 벗겨진부위에서 부식 내성을 복구하기 위해 사용. 프라이머는 저전압과 스위치기어 조립부에 대한 IEC 61439 규격 요구사항에 부합함.

    더 보기

+
[X] 닫기

Required