케이블 매니지먼트

  • 케이블 인입, 모듈형
    케이블 인입, 모듈형

    모듈형 케이블 글랜드는 모듈형 플라스틱 글랜드 플레이트와 모듈형 실링 프레임 두 버전으로 제공됨. 모듈형 케이블 글랜드를 사용하면 사전 조립된 케이블로도 완전히 유연한 케이블 인입이 가능함. 씰링 인서트는 필요한 케이블 단면에 맞게 개별 조정 가능. 씰링 프레임은 모든 면에서 조립시 사용 가능.

    더 보기

  • 바닥 개구부용 케이블 인입부
    바닥 개구부용 케이블 인입부

    제공 범위에 포함된 리탈 인클로저 시스템의 글랜드 플레이트는 다른 케이블 인입 플레이트로 교체할 수 있음. 케이블 인입 그로밋 및 커넥터 그로밋은 편리한 설치와 동시에 높은 IP 보호 등급을 제공함.

    더 보기

  • 케이블 인입 플레이트
    케이블 인입 플레이트

    기본 3 분할형 글랜드 플레이트의 부분 대신 사용 가능. 이로 인해 장착 플레이트에 맞는 위치 결정이 가능.

    더 보기

  • 글랜드 플레이트
    글랜드 플레이트

    벽면 장착 인클로저의 컷아웃용 또는 표면에 자유롭게 장착하기 위한 용도. 다양한 버전의 산업용 하우징용. 19" (482.6 mm) 벽면 장착형 네트워크 배전 인클로저 EL의 경우 브러시 스트립이 있는 플랜지 플레이트나 미터 나사 체결용 중 선택 가능.

    더 보기

  • 케이블 글랜드
    케이블 글랜드

    폴리아미드, 황동 또는 스테인리스 스틸 재질의 케이블 글랜드, EMC 버전도 가능. IP 68 및 IP 69까지 높은 보호 등급으로 케이블 글랜드 제공 가능. 위생적인 디자인의 케이블 글랜드는 식품 산업이나 클린룸에 사용할 수 있음.

    더 보기

  • 케이블 관
    케이블 관

    사전 조립된 커넥터를 다양한 방식으로 인클로저 또는 캐비닛에 삽입할 수 있음: 브러시 스트립, 계단형 니플, 커넥터, 케이블 글랜드 및 케이블 부싱, 서포트 암 시스템과 가장자리 보호를 위한 IP 차폐 어댑터.

    더 보기

  • 케이블 라우팅 및 케이블 고정
    케이블 라우팅 및 케이블 고정

    인클로저 내부 뿐만 아니라 베이스/주추에서도 사용할 수 있는 다양한 케이블 클램프 옵션이 있음. 베이스/주추 영역으로 케이블 클램프를 옮기면 통상적으로 필요한 굽힘 반경 공간이 필요없게 돼 인클로저에 더 많은 조립 공간이 확보됨. 케이블 덕트와 19"(482.6mm) 케이블 라우팅 시스템과 같은 케이블 관리 시스템은 인클로저에서 구조적인 케이블 라우팅에 사용됨.

    더 보기

  • 19" 케이블 라우팅
    19" 케이블 라우팅

    1개의 19"(482.6mm) 레벨이 있는 패치 인클로저 또는 복도 분배형 인클로저 또는 2개의 19"(482.6mm) 레벨이 있는 서버 랙이든 시스템 액세서리의 다양성은 19"(482.6mm) 레벨 앞/뒤/측면으로 케이블 라우팅의 모든 요건을 충족함.

    더 보기

+
[X] 닫기

Required