경광등

  • 3단 LED 경광등
    3단 LED 경광등

    리탈은 기계와 자동화 프로세스에서 오작동이나 작동 상태를 지연 없이 감지할 수 있도록 모든 애플리케이션에 사용할 수 있는 타워램프를 제공함. 세 가지 기본 신호 색상으로 충분하다면 바로 연결할 수 있는 3색 LED 신호 시스템이 이상적임.

    더 보기

  • 경광등, 모듈형 IP 65
    경광등, 모듈형 IP 65

    같은 전압에서 최대 5개 구성품 구성, 조명등이 포함된 점멸 및 섬광등 구성품, 직접 설치 가능 다양한 색상 및 전압의 구성품

    더 보기

  • 경광등, 모듈형 IP 54
    경광등, 모듈형 IP 54

    같은 전압에서 최대 5개 구성품 구성, 조명등이 포함된 점멸 및 섬광등 구성품, 직접 설치 가능 다양한 색상 및 전압의 구성품

    더 보기

  • 조립 구성품
    조립 구성품

    컴포트 패널, 광학 패널, 기타 인클로저 또는 표면의 인클로저 패널에 수직 또는 수평으로 고정하기 위해 사용

    더 보기

+
[X] 닫기

Required