기계 가공
-
Perforex 머시닝 센터 BC
Perforex BC – 가공 센터는 초소형 하우징 및 인클로저 패널부터 대형 인클로저까지 기계 가공 시 가공 시간을 단축시켜줌. 강철, 스테인리스 스틸, 알루미늄, 구리, 플라스틱과 같은 모든 가공 가능한 재료의 드릴링, 태핑, 밀링 및 컷아웃. 1부터 시작하는 일괄 처리 사이즈로 공정 가속화와 높은 생산 효율.
-
Perforex 레이저 센터 LC
Perforex LC의 3D 레이저 기술은 분체 코팅 판금뿐만 아니라 스테인리스 스틸과 강판 가공에 이상적임. 섬세한 윤곽에서도 도색 손상 없이 도색된 판금 부품 절단 가능. 또한, 스테인리스 스틸을 가공할 때 절단 모서리에 어떤 변색도 발생하지 않음.
-
Perforex Milling Terminal MT
Perforex Milling Terminal MT accelerate your throughput times when machining anything from the smallest enclosures and enclosure panels, through to large enclosures. Hole-drilling, thread-tapping and cut-outs in all machinable materials such as steel, stainless steel, aluminium, copper and plastic. Profitability and process acceleration from a batch size of just 1.
-
-
절단 센터 Secarex AC 18
반자동 절단 센터 Secarex AC 18을 사용하여 와이어링 덕트, 케이블 덕트 커버, 서포트 레일을 신속하고 정확하며 인체공학적으로 절단.