인클로저 시스템
-
VX SE 개별 독립형 인클로저 시스템
안정적인 인클로저 몸체, 두 개의 통합형 장착 레벨, 스크루 체결된 후면 패널 및 도어가 있는 강판 소재 독립형 인클로저. 루프와 측면은 압출 성형된 프레임과 함께 하나의 부분으로 이루어져 있음. VX25 열반 시스템과 완벽히 호환 가능. 건물 관리에 적합한 600 ~ 1,800mm의 인클로저 너비와 300mm 깊이의 인클로저. 측면 패널을 설치할 필요가 없고 넓은 인클로저 너비가 작은 열반 조합을 대체하므로 효율성이 향상됨.
-
열반 시스템 TS 8, 스테인리스 스틸
TS 8 열반 인클로저 시스템 - 거의 모든 적용 영역을 위한 시스템 플랫폼. 모든 인클로저는 시스템 액세서리와 함께 특수 작업을 위한 전문형으로 전환됨. TS 8의 프레임 섹션은 상당한 여유 공간과 간편한 내부 설치를 보장함. 이에 따라 모든 면에서 열반 설치도 보장됨.
-