베이스/주추

  • VX 베이스/주추 시스템
    VX 베이스/주추 시스템

    최고의 구성. 거의 모든 인클로저 용도에 맞는 VX 베이스/주추 시스템. 적은 부품으로 더 많은 공간을 확보하고 더 뛰어난 조립 편의성을 제공하며 시간을 절약하고 유연성을 높여주는 하나의 가변 모듈형 시스템에 기존의 최고 리탈 베이스/주추 기능을 통합.

    더 보기

  • AX 베이스/주추 시스템
    AX 베이스/주추 시스템

    베이스/주추 코너 피스의 대형 개구부를 통해 전면에서 직접 인클로저와 체결할 수 있음. 클립온 트림 패널을 사용하면 베이스/주추에 쉽고 빠르게 접근할 수 있고 이로 인해 케이블 정리 공간으로 이용하는 등 맞춤형으로 이용할 수 있음.

    더 보기

  • TS 베이스
    TS 베이스

    TS 베이스는 전방 및 후방 베이스 구성품으로 구성됩니다. 코너 피스 사전 조립, 인클로저 너비에 따름, 측면 트림 패널은 인클로저 깊이에 따라 선택합니다.

    더 보기

  • 케이블 정리 공간
    케이블 정리 공간

    개별 시스템 액세서리 구성을 위해 통합된 시스템 천공이 있는 케이블 정리 공간

    더 보기

  • 베이스, 일체형
    베이스, 일체형

    AE, TP, ES용 일체형 베이스, 측면 트림 패널 및 코너 피스가 조립된 전방 및 후방 트림 패널

    더 보기

  • 베이스 구성품
    베이스 구성품

    바닥 고정 철판, 수평 조절 다리등의 베이스 구성품

    더 보기

  • 베이스, 고정형 PC, IW용
    베이스, 고정형 PC, IW용

    설계 시 인클로저에 맞게 조절, 높이 100mm, 전면 돌출.

    더 보기

  • 콘크리트 베이스 CS 신형 기본 인클로저용
    콘크리트 베이스 CS 신형 기본 인클로저용

    기본 인클로저 및 CS 모듈용 콘크리트 베이스 설치 장소에서 간단하고 신속하게 조립할 수 있도록 미리 만들어진 경량 콘크리트 세트

    더 보기

  • 가로 받침대 VX, TS, SE, CM, PC, IW, 칠러 Blue e+용
    가로 받침대 VX, TS, SE, CM, PC, IW, 칠러 Blue e+용

    안정성을 높이기 위해 가로 받침대는 인클로저의 바닥 프레임보다 앞뒤로 138mm 더 튀어나와 있습니다.

    더 보기

  • 베이스/주추 FlatBox용
    베이스/주추 FlatBox용

    FlatBox의 베이스 영역의 기존 나사에 고정하기 위한 용도. 케이블 인입을 위한 후면 개방구가 있음.

    더 보기

  • 넘어짐 방지 TS IT용
    넘어짐 방지 TS IT용

    TS 서버 인클로저용 넘어짐 방지대, 풀아웃형 넘어짐 방지대는 추후에 서버 인클로저의 하단 인클로저 프레임에 조립할 수 있으며 필요할 때만 잡아당겨 사용하면 됩니다.

    더 보기

+
[X] 닫기

Required