주변 공기를 활용한 냉각
-
TopTherm 팬 필터 장치
평면에 공구 없이 조립하기 위한 팬 장치 일체. 인클로저에서 열을 불어내거나 배기함으로써 인클로저 냉각. 20m³/h ~ 900m³/h의 공기 처리 능력. 기본 IP 54 보호 등급. IP 56으로 업그레이드 가능. EMC 차폐가 있는 버전이나 EC 버전으로도 구매 가능.
-
-
482.6mm(19˝)용 랙 마운트 팬/원심 팬
19"(482.6mm) 레벨에 직접 설치하기 위한 팬 장치 일체. 320m³/h ~ 480m³/h의 공기 처리 능력. 이 설치는 인클로저 내에서 영구적인 공기 순환을 가능하게 함으로써 국부적인 열 발생을 방지함.
-
공기 대 공기 열교환기
인클로저에 분진 유입을 방지하기 위해 별도의 두 공기 순환 회로가 있는 열교환기. 냉각 출력 17.5W/K ~ 90W/K. 내부 순환 회로와 외부 순환 회로 간에 온도 차는 배출 가능한 열 손실을 결정함.