IT 냉각

  • 액체 냉각 패키지
    액체 냉각 패키지

    LCP CW: IT 랙에서 공기 대 물 열교환기를 통해 매우 높은 열부하가 운반됨. LCP DX: 중소형 IT 적용 영역의 냉각에 적합.

    더 보기

  • 액체 냉각 장치
    액체 냉각 장치

    VX IT 랙 및 마이크로 데이터 센터의 공간 낭비 없는 효율적인 냉각. IT에 맞는 "앞에서 뒤로" 이루어지는 공기 유도 최적 지원. 단순형 또는 리던던트형 버전의 가용성을 통해 고장 안전성이 높음.

    더 보기

  • IT 실내 냉각
  • IT 냉각용 칠러
    IT 냉각용 칠러

    Dependable cooling for IT applications such as LCP or air/water heat exchangers or for project-specific requirements.

    더 보기

  • 통로 차폐
    통로 차폐

    도어 및 커버 구성품이 데이터 센터의 따뜻한 공기와 차가운 공기를 분리합니다. 이를 통해 온도 제어 효율성이 상승합니다. 온기 또는 냉기 통로 파티션으로도 사용할 수 있습니다.

    더 보기

  • 루프 장착형 냉각 장치 Blue e+ IT
    루프 장착형 냉각 장치 Blue e+ IT

    Blue e+ 기술을 이용하여 IT 랙의 에너지 효율적인 냉각을 위한 요구사항에 맞게 패키지를 조정함. IoT 인터페이스와 결합하여 다양한 시스템 및 모니터링과 에너지 매니지먼트 시스템에 통신이 이루어짐.

    더 보기

  • 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ IT
    벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ IT

    Blue e+ 기술을 이용하여 IT 랙의 에너지 효율적인 냉각을 위한 요구사항에 맞게 패키지를 조정함. IoT 인터페이스와 결합하여 다양한 시스템 및 모니터링과 에너지 매니지먼트 시스템에 통신이 이루어짐.

    더 보기

  • 루프 마운트 냉각 장치 IT 장치 냉각용
    루프 마운트 냉각 장치 IT 장치 냉각용

    최대 3kW 손실 출력용 액티브 개별 인클로저 냉각. 서버 인입구 온도의 설정값에 따른 제어.

    더 보기

  • 소형 냉각 장치
  • IT 냉각용 액세서리
    IT 냉각용 액세서리

    Blue e+ 냉각 장치, LCP CW 및 LCP DX 적용 영역에 적합한 액세서리.

    더 보기

+
[X] 닫기

Required